B10d-værdierne (betyder: antallet af koblingscyklusser, hvor 10% af relæerne kan svigte under definerede forhold) er vigtige for funktionel sikkerhed i henhold til ISO 13849-1 og IEC 62061. De bruges ofte til at beregne PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) eller MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) i sikkerhedsrelaterede controllere.
Anvendelse af B10d-værdier til koblingsrelæer: Bestemmelse af MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) MTTFD beregnes ud fra B10d-værdien, driftsfrekvensen og antallet af koblingskontakter:
MTTFD = (B10d)/(0,1 x n x koblingsfrekvens pr. time x 3600)
n = Antal farlige fejl pr. cyklus (normalt 1)
Driftsfrekvensen skal være realistisk.
Beregning af PFHD (Sandsynlighed for farlig svigt pr. time) Om nødvendigt kan den PFHD-værdi, der kræves for SIL (Safety Integrity Level) i henhold til IEC 62061, beregnes ud fra MTTFD og andre faktorer.
Evaluering af ydelsesniveauet (PL) i henhold til ISO 13849-1 MTTFD-værdien anvendes sammen med andre sikkerhedsparametre såsom DC (Diagnostic Coverage) og strukturen (kategori B, 1, 2, 3 eller 4) til bestemmelse af sikkerhedskredsløbets ydelsesniveau (PL).