Holdbar konstruktion af industriel kvalitet
Fås i metalliske og holdbare plastdesign med robuste materialer, der understøtter langvarig levetid og forbedret modstandsdygtighed over for olie og korrosion.
Industrielle kontrolkomponenter skal afbalancere holdbarhed, installationseffektivitet og langsigtet pålidelighed. SIRIUS Command 3SB6-serien er en RoHS-kompatibel serie af trykknapper og indikatorlamper designet til at levere pålidelig ydeevne, moderne styling og omkostningseffektiv drift. Dens metalliske finish, innovative design og brede spændingskompatibilitet gør den velegnet til en række industrielle applikationer.
3SB6-serien hjælper med at reducere installationstiden, understøtte stabil maskindrift og lavere vedligeholdelses- og energiomkostninger med robust konstruktion og integreret LED-teknologi.
Installer moduler hurtigt ved hjælp af det snap-fit-modulære design, der muliggør nem montering uden værktøj. Forenklet installation hjælper med at reducere opsætningstiden og understøtter effektiv vedligeholdelse og udskiftning.
Oprethold stabil drift med korrosionsbestandige PA-materialer, holdbar konstruktion og høj kontaktpålidelighed. Serien er bygget til krævende forhold og hjælper med at understøtte ensartet ydeevne over længere driftscyklusser.
Lavere strømforbrug og vedligeholdelsesbehov med integreret LED-teknologi, der giver længere levetid sammenlignet med traditionelle glødelamper.
Fås i metalliske og holdbare plastdesign med robuste materialer, der understøtter langvarig levetid og forbedret modstandsdygtighed over for olie og korrosion.
3SB6-serien understøtter en bred vifte af driftsspændinger, herunder 6V til 380V AC/DC, hvilket muliggør implementering på tværs af forskellige krav til udstyr og styresystemer.
Hele linjen giver beskyttelsesniveauer op til IP65, høj kontaktpålidelighed og elektrisk levetid på op til 500.000 cyklusser, hvilket understøtter pålidelig drift i industrielle applikationer.