Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor 3RW soft startere?

SIRIUS 3RW soft startere bruges til en blød start og blødt stop af trefasemotorer og forhindrer pålideligt mekanisk belastning og ledningsspændingsfald, der kan forårsage problemer i maskinen eller strømforsyningssystemet. Vores omfattende udvalg af softstartere med intelligente funktioner tilbyder et blødere og mere pålideligt alternativ til næsten enhver anvendelse. Vælg mellem:

Høj ydeevne

På grund af sin enestående funktionalitet kan SIRIUS 3RW55 soft starter løse selv de sværeste start- og stopopgaver.

Generel ydeevne
SIRIUS 3RW52 soft starter er et ideelt alternativ til star-delta startere. Det dækker alle drevtyper.

Grundlæggende ydeevne

På grund af deres kompakte design er SIRIUS 3RW30/40/50 softstartere den ideelle løsning til alle standardapplikationer.

Simuleringsværktøjer

Vælg de rigtige enheder til din applikation — som en desktop-app eller optimeret til din mobilenhed.

Automatic soft starter being used on conveyor belt moving sand outdoors.

Ny SIRIUS 3RW5 -Z R11 renoveret blød starter

Siemens lancerer sin første renoverede softstarter, udviklet i overensstemmelse med princippet om cirkulær økonomi.

Vigtige fordele

Oplev kompakte, omkostningseffektive løsninger

Når de står over for udfordringen med at sikre effektiv drift af elektriske motorer med fast hastighed, tilbyder 3Rw bløde startere blide, kompakte og omkostningseffektive drevløsninger.

Oplev elektrisk robusthed

Alle SIRIUS softstartere har en bred spændingsversion, så selvom der er et spændingsfald, sikres den fortsatte drift af softstarteren, motoren og applikationen.

Reducer energitab

Den integrerede bypass-funktion reducerer energitab under drift uden at generere yderligere varme, hvilket forhindrer for tidlig beskadigelse eller svigt af drivlinjekomponenter

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang