Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIPROTEC V?

SIPROTEC V er den virtualiserede version af det gennemprøvede SIPROTEC 5 beskyttelses- og kontrolprodukt. Ved at udnytte gennemprøvet virtualiseringsteknologi muliggør SIPROTEC V fuldt centraliseret beskyttelse og kontrol.

Vores mission er klar: Gør nettene enkle, skalerbare og sikre.

Følgende KPI'er viser, hvordan denne transformation omsættes til målbar værdi.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Vigtige fordele

Gennemprøvede beskyttelsesalgoritmer og overholdelse af IEC 61850

  • Baseret på de pålidelige og gennemprøvede SIPROTEC 5-beskyttelsesalgoritmer.
  • Fuld overholdelse af IEC 61850 standarden sikrer fleksibilitet og interoperabilitet.

Udsigt over hele stationen og bugtmæssigt koncept

  • Integreret HMI muliggør centraliseret drift og overvågning af hele transformatorstationen.
  • Udførelse af livscyklusoperationer (start, stop, test) i en enkelt bugt uden at afbryde operationer i andre bugter.

Cybersikkerhed, innovation og AI

  • RBAC, Syslog, CIS-justeret hærdning
  • Følg internationale NERC CIP/BDEW standarder
  • Gør det muligt for AI-applikationer inden for transformatorstationer, der låser op for forudsigelig analyse og forbedret beslutningstagning

Udvalgte funktioner

Udforsk SIPROTEC V i virtuelt showroom

Træd ind i vores interaktive 3D-verden og vær vidne til transformationen af beskyttelse og kontrol af understationer. Rejs fra traditionel hardware til banebrydende virtualiserede, softwaredefinerede systemer. Oplev SIPROTEC V-arkitekturen, og dyk ned i dens software for at lære mere!

Billede til SIPROTEC V — Oplevelsescenter med knapper til „Udforsk feltområder og „Gå til understationsbygning“ på det.
En grafik af Siprotec et produkt til beskyttelse af den digitale transformatorstation.

Webinar: Beskyttelsen er klar til virtualisering

SIPROTEC V forvandler hardwaregrænser til digitale muligheder.
Deltag i vores webinarer fra februar til april, 2026

Udforsk ressourcer