Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Smilende energiarbejder iført en hård hat på telefonen, overlejret med stiliseret Siemens „X“ -grafik over en mørkeblå baggrund.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. nov., Hall a.A50, Wien

Find ud af, hvordan AI-drevne net kan låse op til 30% mere kapacitet og samtidig reducere afbrydelser med op til 30%.

To industrielle enheder, der vender mod hinanden mod en mørkeblå baggrund, forbundet med glødende digitale linjer

Klar til at blive steriliseret?

Køb og administrer SIPROTEC DigitalTwin abonnementer.
Forskellige pakker til nem brug.

Hvorfor vælge SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin er en digital replika i realtid af en fysisk SIPROTEC 5-enhed. Du kan teste energiautomatiseringssystemer inden for få minutter, hvilket reducerer projektets levetid og behovet for fysisk testudstyr. Du får:

  • Visualisering og betjening af frontdisplay
  • Injektion af strømme, spændinger og binære indgange
  • Test af beskyttelsesfunktioner, automatiseringslogik og kundespecifikke applikationer
  • Individuel og intuitiv træning
  • Fuldt integrerede applikationer som fjernskrivebord i webbrowseren
  • IoT-applikationer
  • IEC 61850 GOOSE-kommunikation
  • Test af integration i understationsautomatiseringssystemer ved hjælp af Ethernet-protokoller
  • Fejlanalyse
  • Test af cybersikkerhedsfunktioner

Vigtige fordele

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer (på engelsk)