Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Reydisp Evolution?

Drifts- og parameteriseringsprogrammet Reydisp er den grundlæggende software, der bruges til konfiguration af Reyrolle-serien af beskyttelsesrelæer. Det giver et brugervenligt værktøj med en indbygget tutorial og hjælpefil, hvilket reducerer behovet for yderligere træning. Denne intuitive software tillader visning og redigering af indstillinger, visning af fejloplysninger, konfiguration af relæssprog, IDMT-kurver og kommunikationsdatapunkter. Den Reydisp Evolution omfattende pakke af softwareværktøjer kan downloades gratis.

Vigtige fordele

Tilpas skærme

Language Editor-softwaren giver brugeren mulighed for at tilpasse teksten, der vises i relæerne, menustrukturen og instrumenteringsvisningerne.

Gør det lettere at forbinde

Communication Editor-softwareværktøjet i Reydisp-pakken muliggør ændring af relæprotokolkonfigurationer og datapunkter til IEC 60870-5-103, DNP 3.0 og MODBUS-protokoller, hvilket letter lettere grænseflade til transformatorstationer.

Få mere fleksibilitet

Curve Editor-softwaren muliggør oprettelse af IDMTL-kurver til Reyrolle-relæer, hvilket giver fleksibilitet ved klassificering med andre enheder. Den importerer eksisterende kurver, opretter nye kurver og sender kurver direkte til relæet.

Udvalgte funktioner