Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Smilende energiarbejder iført en hård hat på telefonen, overlejret med stiliseret Siemens „X“ -grafik over en mørkeblå baggrund.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. nov., Hall a.A50, Wien

Find ud af, hvordan AI-drevne net kan låse op til 30% mere kapacitet og samtidig reducere afbrydelser med op til 30%.

Hvorfor SIPROTEC Process bus?

Traditionelle transformatorstationer er afhængige af omfattende kobberledninger og analoge forbindelser, hvilket fører til høje installationsomkostninger, begrænset fleksibilitet og øget risiko for fejl. Efterhånden som behovet for elnet vokser, og digitaliseringen accelererer, står forsyningsselskaber over for udfordringer med at tilpasse ældre systemer til moderne krav. Uden en digital procesbus kæmper transformatorstationer med skalerbarhed, vedligeholdelse og integration af avancerede beskyttelsesordninger. SIPROTEC 5 procesbus imødekommer disse behov ved at digitalisere alle analoge og digitale værdier tæt på processen, hvilket muliggør fleksibel, skalerbar og fremtidssikker transformatorstationsautomatisering. Denne løsning reducerer ledningsføring, forbedrer pålideligheden og understøtter problemfri integration af nye teknologier, hvilket sikrer effektiv og sikker netdrift.

Vigtige fordele

Omkostningsbesparelser

Mindre kobberkabling, hurtigere installation og idriftsættelse

Optimeret design

Mindre CT-design på grund af de kortere afstande og dermed mindre byrder kræves færre CT-kerner

Forenklet teknik

Typisk baseret konstruktion med genanvendelige SV-, GOOSE-, MMS-konfigurationer

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Funktioner og funktioner