Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor IEC 61850 Systemkonfigurator?

IEC 61850 systemkonfiguratoren er den producentneutrale løsning til interoperabel konstruktion af IEC 61850 produkter og systemer. Det understøtter alle enheder med IEC 61850 - ikke kun Siemens produkter - hvilket sikrer ægte interoperabilitet.

Vigtige fordele

Arbejd med alle IEC 61859 enheder

Den producentneutrale tilgang understøtter alle IEC 61850-enheder, herunder SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, Reyrolle, SICAM RTU'er, SICAM IO/AI/P85x/Q100 og enheder fra andre områder (såsom SITRAS PRO) og tredjeparter.

Forbedre konsistens og effektivitet

Få mere konsistens og automatisering i konstruktionen af sekundært udstyr ved hjælp af IEC 61850 kommunikationsstandarden, som reducerer den tekniske indsats og øger driftseffektiviteten for moderne transformatorstationer.

Styrk ingeniører

Ingeniører på ethvert videnniveau kan bruge værktøjet effektivt. Uanset om du har grundlæggende eller ekspertviden om IEC 61850, skal du finde det rigtige detaljeringsniveau. Harmoniserede grænseflader med DIGSI 4 og DIGSI 5 reducerer din indsats yderligere.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Ingeniørarbejde med IEC 61850

Kom godt i gang