Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor styre SIPROTEC 5 med bueundertrykkende spole?

Jordfejlkompensation ved hjælp af buesuppressionsspoler (ASC) anvendes i vid udstrækning i mellemspændingsnetværk for at sikre pålidelig og uafbrudt strømforsyning.

Neutral punktbehandling spiller en nøglerolle i design af distributionsnetværk. Jordfejlkompensation muliggør fortsat drift under de hyppigste fejl - enfasede jordfejl. I et korrekt kompenseret netværk er transiente jordfejl også selvslukkende på grund af meget lave fejlstrømme. Forebyggende indstilling i den sunde tilstand af nettet minimerer skader og udstyrsbelastning under fejlforhold.

Effektiv automatisk ASC-styring er afgørende for optimal kompensation. Traditionelle løsninger mangler ofte integration, hvilket fører til kompleks idriftsættelse, højere omkostninger og driftsproblemer. SIPROTEC 5 tilbyder en fuldt integreret, brugervenlig ASC-styringsløsning til plunger-core- og trinspoler, hvilket reducerer idriftsættelsesindsatsen og muliggør op til 30% omkostningsbesparelser.

Vigtige fordele

Forbedring af elsystemets pålidelighed

Automatisk styring af lysbueundertrykkelsesspoler (ASC) i elektriske kraftsystemer forbedrer pålideligheden og reducerer manuel indgriben. Integreret løsning sikrer ensartet ydeevne og minimerer driftsmæssige risici for forsyningsselskaber.

Optimer investerings- og driftsomkostninger

Strømlin driften og spar op til 30% på omkostningerne med vores webaktiverede kontrolenheder. Reducer hardware, forenkle konstruktion og optimer brugen af komponenter. Opnå hurtigere idriftsættelse gennem fleksibel software og funktionspunkter.

Brug omfattende funktionaliteter på én enhed

Integreret SIPROTEC-løsning tilbyder omfattende funktionaliteter som fleksibel protokolforbindelse, nyeste cybersikkerhedsfunktioner, kombinerbarhed med andre beskyttelse/kontrolfunktioner og avanceret hardware.

Udvalgte funktioner

SIPROTEC 5 - Styring af lysbueundertrykkende spole

Webinar: Forøg pålidelig strømforsyning med ASC

Oplev banebrydende lysbueundertrykningsteknologi til moderne elnet
Deltag i vores webinar