DIGSI 5 teknik
Brug den modulære struktur og DIGSI 5-ingeniørværktøjet til at konfigurere og kombinere alle funktioner efter behov for at skabe kraftfuld, fleksibel automatisering, der er skræddersyet til dine systembehov.
SIPROTEC 7VK87 er en modulær afbryderstyringsenhed, der giver pålidelig styring af dine afbrydere for at holde dine elektriske systemer sikre og stabile. Effektiv styring af afbrydere er afgørende for netstabilitet. SIPROTEC 7VK87 leverer avancerede funktioner til beskyttelse, kontrol, automatisering, overvågning og strømkvalitet. Dens modulopbygning og det kraftfulde DIGSI 5-ingeniørværktøj hjælper dig med at fremtidssikre dine elektriske løsninger. Enheden inkluderer automatisk genlukning, Synchrocheck og beskyttelse mod afbryderfejl. Stol på cybersikkerhedsfunktioner som rollebaseret adgangskontrol for at beskytte dine systemer.
Opnå sikker og pålidelig automatisering og styring af dine systemer. Vores brugervenlige design forenkler enheds- og softwarehåndtering for at strømline din arbejdsgang.
Forvent høj tilgængelighed selv under ekstreme miljøforhold. Vi anvender konform belægning på elektroniske kort for at beskytte dem mod barske miljøer for at holde din kritiske infrastruktur i drift.
Erhverv og optag strømkvalitetsdata i mellem- og lavspændingsnetværk. Dette inkluderer automatisk genlukning, synkrocheck og beskyttelse mod afbryderfejl, informeret beslutningstagning.
Brug den modulære struktur og DIGSI 5-ingeniørværktøjet til at konfigurere og kombinere alle funktioner efter behov for at skabe kraftfuld, fleksibel automatisering, der er skræddersyet til dine systembehov.
Anvend op til fire tilslutningsbare kommunikationsmoduler til forskellige redundante protokoller. Understøtter IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, Modbus TCP og PROFINET IO til fleksibel netværksintegration.
Cybersecurity-funktionalitet omfatter rollebaseret adgangskontrol (RBAC), protokollering af sikkerhedsrelaterede hændelser og godkendt netværksadgang IEEE 802.1X. Få sikker adgang til enheden i en standardbrowser for at se diagnosedata.