Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SY82?

SIPROTEC 7SY82 er en universel beskyttelsesanordning til næsten alle laveffektinstrumenttransformatorer (LPits). Få de beskyttelses-, automatiserings- og kontrolfunktioner, du har brug for til mellemspændingsapplikationer, i én enhed.

Den patenterede universelle LPIT indgang understøtter alle typiske sensorer, så SIPROTEC 7SY82 let tilpasser sig nye og eksisterende installationer. Det muliggør også et mindre design og enkle forbindelser med mindre ledninger og enhedsavvigelse.

SIPROTEC 7SY82's fleksibilitet og tilpasningsevne hjælper med at reducere strømforbruget og øge sikkerheden for producenter af switchgear, energigeneratorer og industrielle brugere.

Vigtige fordele

Eftermonter dine mellemspændingsomskiftere med LPits

SIPROTEC 7SY82, designet kompatibel med IEC 61869 standarder, forbindes med LPIT'er fra forskellige producenter, hvilket forenkler integrationen i installationer med forskellige LPIT sensortyper.

Reducer materialer og enhedsvariation

SIPROTEC 5's tilpasningsevne reducerer enhedens varians og behovet for reservedele, så du kan optimere dine investerings- og driftsomkostninger.

Træk og slip funktioner i enhedskonfigurationer

Du kan indlæse enhver funktion fra det robuste SIPROTEC 5-funktionsbibliotek i din enhedskonfiguration ved blot at trække og slippe den med vores konfigurationsværktøj DIGSI 5.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter