Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SL87?

SIPROTEC 7SL87 er en ledningsbeskyttelsesanordning designet til både luftledninger og kabler. Den kombinerer faseselektiv linjedifferentiel og afstandsbeskyttelse og kan håndtere enkelt- og flerendeindføring i alle længder med op til 6 linjeender og 1-polet udløsning. Den er designet til fleksibilitet og fremtidssikret ydeevne og leverer høj investeringssikkerhed og lave driftsomkostninger.

Med en modulær struktur og det kraftfulde DIGSI 5-ingeniørværktøj leverer SIPROTEC 7SL87 fleksible systemløsninger, der understøtter linjebeskyttelse til flere konfigurationer og netværksopsætninger.

electricity pole within a landscape</br>

Vigtige fordele

Forbedre linjesikkerheden

SIPROTEC 7SL87 tilbyder differentiel- og afstandsbeskyttelse med adaptive algoritmer til hurtig, følsom og stabil fejldetektering, selv med strømtransformatormætning og kapacitive ladestrømme.

Forenkling af integration og drift

Fleksibel I/O-struktur og interoperabilitet med SIPROTEC 5- og 4-enheder muliggør nem konfiguration og integration, mens et brugervenligt design understøtter enkel enheds- og softwarehåndtering.

Oprethold høj pålidelighed og sikkerhed

Konform belægning beskytter elektronik under ekstreme forhold, mens robust kommunikation og overholdelse af NERC CIP og BDEW cybersikkerhedsstandarder beskytter kritisk infrastruktur.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Udforsk ressourcer