Inkluderede indgange og udgange
SIPROTEC 7SL86 indeholder 12 foruddefinerede standardvarianter med 4/4 eller 8/8 strømtransformatorer/spændingstransformatorer, 5 til 31 binære indgange og 8 til 46 binære udgange.
SIPROTEC 7SL86 giver kombineret linjedifferentiel- og afstandsbeskyttelse til luftledninger og kabler. Sikre din elektriske infrastruktur og understøt op til seks linjeender og 3-polet udløsning for pålidelig kraftoverførsel og distribution.
Elnet står over for udfordringer fra fejl, forstyrrelser, transformerfejl og strømtransformatormætning. Vores SIPROTEC 7SL86 inkluderer en adaptiv differentialbeskyttelsesalgoritme til høj følsomhed og stabilitet plus flere afstandsbeskyttelsesfunktioner til fleksibel sikkerhedskopiering.
Konfigurer funktioner til dine behov med det modulære design og DIGSI 5 ingeniørværktøj. Den hurtige minimale udløbstid på 9 ms giver hurtig fejlklaring for at reducere nedetid.
Beskyt systemer og personale, minimer risici og oprethold stabil ydeevne. Få ro i sindet med velbeskyttet infrastruktur.
Håndter enheder og software med lethed ved hjælp af vores intuitive, brugervenlige design. Strømlin dine arbejdsgange, og reducer træningstiden for dit team til at administrere processer effektivt.
Lever høj systemtilgængelighed under hårde forhold med konform belægning. Implementer NERC CIP- og BDEW-kompatibel cybersikkerhed for at beskytte dine aktiver.
SIPROTEC 7SL86 indeholder 12 foruddefinerede standardvarianter med 4/4 eller 8/8 strømtransformatorer/spændingstransformatorer, 5 til 31 binære indgange og 8 til 46 binære udgange.
Sørg for hurtig fejlfjernelse med en udløbstid på 9 ms og stabil, følsom adaptiv differentialbeskyttelse på trods af transformerfejl eller CT-mætning. Vælg afstandsbeskyttelse for fleksibel backup eller hovedbeskyttelse.
Brug op til fire tilslutningsbare moduler til IEC 61850- og Modbus TCP-protokoller. Brug virtuel netværksdeling og serielle data over forskellige medier. Drag fordel af automatisk overgang og PRP/HSR til pålidelig dataoverførsel.