Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SD87?

SIPROTEC 7SD87 er en differentieret beskyttelsesanordning til selektiv beskyttelse og 1- eller 3-polet udløsning af luftledninger og kabler. Det understøtter forskellige tilførselskonfigurationer og beskytter transformatorer og kompenserende spoler.

Beskyt elsystemer mod luftledning og kabelfejl. Vores enhed giver selektiv beskyttelse og hurtig udløsning, der hurtigt isolerer fejl for at opretholde systemstabilitet og minimere nedetid. En adaptiv algoritme opretholder følsomhed og stabilitet, selv med varierende transformatorfejl eller strømtransformatormætning. Isoler fejl hurtigt med en minimum udløsningstid på 9 ms. Tilpas det modulære SIPROTEC 5-system til dine specifikke behov gennem fleksible I/O-strukturer. Forbedr driftssikkerheden med integreret cybersikkerhed, og sørg for høj tilgængelighed i barske miljøer med konform belægning.

Vigtige fordele

Forbedring af systemets sikkerhed og pålidelighed

Opnå høj sikkerhed med kraftfulde beskyttelsesfunktioner til selektiv udløsning af ledninger og kabler. Giver robust drift selv under ekstreme miljøforhold med konform belægning på elektroniske kort.

Strømlin konfiguration og drift

Konfigurer alle funktioner efter behov med det kraftfulde DIGSI 5-ingeniørværktøj. Drag fordel af et brugervenligt design til målrettet og nem håndtering af enheder og software, hvilket forenkler dine operationelle opgaver.

Styrke cybersikkerhed og fremtidssikrede systemer

Implementer omfattende cybersikkerhedsfunktionalitet og overhold NERC CIP- og BDEW Whitepaper-kravene, hvilket giver fremtidsorienterede løsninger til dine beskyttelsesbehov.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer