Fleksibel kommunikation og redundans
Udveksle differentialbeskyttelsesdata via integrerede fiberoptiske grænseflader op til 24 km eller to-tråds kobberkabler op til 20 km. Transmitter intertripping og 16 binære signaler.
SIPROTEC 7SD80 giver linjedifferentialbeskyttelse til strømkabler og luftledninger op til 24 km. Det tilbyder selektiv beskyttelse til højspændings- og mellemspændingssystemer på tværs af alle starpoint-konfigurationer og er velegnet til udskiftning af analog differentialbeskyttelse.
Ethernet-redundansprotokoller (PRP, HSR og RSTP) øger systemets tilgængelighed. Dette muliggør hurtig, selektiv udløsning, selvom relækommunikationen svigter, for at beskytte dine strømkabler og luftledninger.
Implementere forenklet, omkostningsbesparende beskyttelse af maskede gitre og samleskinner ved hjælp af omvendt låsning. Strømlin dit systemdesign, reducer infrastrukturkompleksiteten og optimer driftsudgifterne med effektive løsninger.
Udnyt integrerede funktioner og enkle indstillinger for hurtigere idriftsættelse. Implementer og konfigurer dine beskyttelsesrelæer hurtigt for at minimere nedetid og fremskynde projektets færdiggørelse.
Udveksle differentialbeskyttelsesdata via integrerede fiberoptiske grænseflader op til 24 km eller to-tråds kobberkabler op til 20 km. Transmitter intertripping og 16 binære signaler.
Anvend forskellige beskyttelsesfunktioner: differential, jordfejl og tidsoverstrøm. Integrer kontrol- og overvågningsfunktioner og brug dem som backup- eller nødmuligheder for øget driftssikkerhed.
SIPROTEC 7SD80 tilbyder 9 programmerbare funktionstaster, en 6-linjers skærm, et bufferbatteri, der kan udskiftes forfra, en USB-port foran og 2 ekstra porte. Indstil sekundærstrømstransformatorværdier (1 A/5 A) ved hjælp af DIGSI.