Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SD5?

SIPROTEC 7SD52/53 relæet giver fuld differentialbeskyttelse til kraftledninger. Det beskytter linjer med to til seks ender på tværs af alle effektniveauer for højhastighedsfejlfjernelse.

Komplekse elektriske kraftsystemer kan kæmpe med pålidelighed og tilgængelighed under svingende fejlforhold. Vores relæ giver omfattende beskyttelse af transformere og kompensationsspoler inden for differentialzonen. Brug fiberoptiske kabler eller digitale kommunikationsnetværk til sikker dataudveksling for at forbedre systemets modstandsdygtighed.

Integrer to hovedbeskyttelser i fuld ordning, differential og afstand, i en enhed for forenklet design. Opnå hurtig udløsning inden for 10 til 15 ms for at minimere fejlpåvirkning.

Dette produkt er i øjeblikket ved at blive udfaset. Kontakt din Siemens-repræsentant for at få flere oplysninger.

Vigtige fordele

Forbedre tilgængeligheden

Leverer pålidelighed til dit elsystem. Brug vores relæs førende beskyttelse og højhastighedsfejlklaring for at minimere nedetid. Oprethold stabil strømforsyning til kritisk infrastruktur.

Forøg selektivitet og hastighed

Forbedr selektivitet og hurtig udløsning med avancerede telebeskyttelsesordninger. Isoler fejl for at minimere netværksforstyrrelser.

Optag nøjagtige aflæsninger

Få præcise fejlaflæsninger fra begge ledningsterminaler, selv under udfordrende systemforhold. Få adgang til aflæsninger umiddelbart efter fejlklaring for hurtigt at fjerne linjer og genoprette service.

Udvalgte funktioner