Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIPROTEC 7SC80?

SIPROTEC 7SC80 relæer er kompakte enheder. Beskyt og automatiser mellemspændingsfordelingsfødere ved at administrere forskellige neutrale punktkonfigurationer. Vi leverer en omkostningseffektiv platform til strømsystemstyring, der sikrer en pålidelig strømforsyning til dine kunder. Netforstyrrelser og fejl er uundgåelige og kræver hurtig løsning. Vores SIPROTEC 7SC80 løser dette med omfattende automatiserings- og fjernbetjeningsfunktioner. Optimer din reaktion på problemer, minimer uplanlagte afbrydelser og muliggør hurtig og effektiv gendannelse af nettet. Opret brugerdefinerede beskyttelsesfunktioner til specifikke behov. Integreret programmerbar logik (CFC) muliggør skræddersyet automatisering af koblingsudstyr, herunder sammenlåsning og belastningsafgivelse. Sørg for høj tilgængelighed og kontinuerlig drift med redundansprotokoller som RSTP, PRP og HSR, hvilket forbedrer netstabiliteten.

Vigtige fordele

Sikre pålidelig strømforsyning til kunderne

Brug denne omkostningseffektive platform til strømsystemstyring. Oprethold en stabil og pålidelig elektrisk strømforsyning til dine kunder, hvilket forbedrer den generelle netstabilitet og driftskontinuitet.

Optimer systemstyring og idriftsættelse

Få adgang til omfattende målte værdier, målte værdier og grænseværdier for forbedret systemstyring og effektiv idriftsættelse. Gem hændelseslogfiler, kørselogfiler og fejlregistreringer for at få nøgledata til drift af moderne transformatorstationer.

Arbejd pålideligt i barske miljøer

Brug enheden under krævende forhold, og drager fordel af et udvidet temperaturområde på —50 °C op til 85 °C, hvilket sikrer robust ydeevne og lang levetid.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer