Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SA86?

SIPROTEC 7SA86 afstandsbeskyttelse er en modulær enhed til beskyttelse af elektriske ledninger. Det tilbyder en avanceret løsning til grundlæggende funktioner til beskyttelse, kontrol, automatisering, overvågning og strømkvalitet, drevet af DIGSI 5. Håndter kortslutninger og jordfejl i elektriske systemer med SIPROTEC 7SA86. Den registrerer og udløser selektivt 3-polede kortslutninger på tværs af alle spændingsniveauer og netværkskonfigurationer, herunder jordfejl, for at give pålidelig backup-beskyttelse til forskellige differentialbeskyttelsesenheder med en minimal udløbstid på 9 ms. Forvent pålidelighed med kraftfulde beskyttelsesfunktioner, avancerede cybersikkerhedsfunktioner og høj tilgængelighed selv under ekstreme forhold gennem konform belægning. Konfigurer alle funktioner med DIGSI 5, og tilpas den fleksible I/O-struktur til dine behov.

Vigtige fordele

Forbedre pålideligheden

Kraftfulde beskyttelsesfunktioner giver robust sikkerhed. Konform belægning på elektroniske kort giver høj tilgængelighed og ensartet ydeevne under barske forhold. Beskyt din kritiske infrastruktur

Forenklet brug for operatører

Håndter enheder og software nemt med et intuitivt design. Konfigurer alle funktioner efter behov ved hjælp af DIGSI 5-ingeniørværktøjet for at forenkle administrationen og reducere kompleksiteten for dit team.

Oprethold overholdelse

Integrer dit system sikkert med NERC CIP og BDEW Whitepaper-kompatibel cybersikkerhed. Nyd fuld IEC 61850-kompatibilitet til pålidelige operationer.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer