Flere funktioner
Vælg mellem flere afstandsbeskyttelsesfunktioner såsom klassisk, reaktansmetode (RMD), impedansbeskyttelse til transformere. SIPROTEC 7SA82 giver også retningsbestemt backup-beskyttelse og forskellige yderligere funktioner.
SIPROTEC 7SA82 giver pålidelig afstandsbeskyttelse til omkostningsoptimeret og kompakt beskyttelse af ledninger i mellemspændings- og højspændingssystemer. Med sin fleksibilitet og det kraftfulde DIGSI 5-ingeniørværktøj tilbyder SIPROTEC 7SA82-enheden fremtidsorienterede løsninger til beskyttelse, styring, automatisering, overvågning og PQ basic.
Hovedfunktioner omfatter:
Den kompakte og billige afstandsbeskyttelse og sikkerhed på grund af kraftige beskyttelsesfunktioner gør SIPROTEC 7SA82 til en kraftfuld mulighed.
Få enkel, hurtig og sikker adgang til enhedsdata via en standard webbrowser for at vise alle oplysninger og diagnostiske data samt vektordiagrammer, enkeltlinjes og enhedsvisningssider.
SIPROTEC 7SA82 giver den højeste tilgængelighed selv under ekstreme miljøforhold ved hjælp af konform belægning af elektroniske kort.
Vælg mellem flere afstandsbeskyttelsesfunktioner såsom klassisk, reaktansmetode (RMD), impedansbeskyttelse til transformere. SIPROTEC 7SA82 giver også retningsbestemt backup-beskyttelse og forskellige yderligere funktioner.
Få detektion af jordfejl af enhver type i kompenserede eller isolerede elektriske kraftsystemer. SIPROTEC 7SA82 leverer også detektion af intermitterende jordfejl, harmonisk detektion og adgangsmåling.
Brug Fault Locator Plus-funktionen til nøjagtig fejlplacering med inhomogene ledningssektioner og målrettet automatisk genlukning af luftledningssektioner (AREC).