Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 6MD85?

SIPROTEC 6MD85 bay controller er en modulær bugtregulator til mellemspænding og høj til ekstra høj spænding koblingsudstyr med integreret betjening og omfattende beskyttelsesfunktioner.

Den er en del af SIPROTEC 5-familien og understøtter adskillige beskyttelsesfunktioner fra SIPROTEC-biblioteket og tillader applikationsspecifik IO-integration. Standardvarianter omfatter instrumenttransformatorer, og det understøtter selektiv beskyttelse af luftledninger og kabler med enkelt- og flerendefodere.

DIGSI 5-applikationsskabeloner giver brugsklare konfigurationer til standardapplikationer, koblingsudstyr og udvidet styring.

Vigtige fordele

Sikre sikker og pålidelig automatisering

6MD85 leverer integreret rumstyring med alsidige beskyttelsesfunktioner, der muliggør pålidelig drift og automatisering af mellem- og ekstra højspændingssystemer.

Gør enhedshåndtering og konfiguration enklere

DIGSI 5 gør det muligt at konfigurere og kombinere alle funktioner efter behov, og det modulære design gør det nemt at tilpasse iOS til din applikation. Brugervenlig betjening og softwaredesign strømliner idriftsættelsen og den daglige brug.

Bevar cybersikkerhed og høj tilgængelighed

6MD85 opfylder cybersikkerhedsstandarder med rollebaseret adgangskontrol, signeret firmware, godkendt netværksadgang og sikker hændelseslogning. Konform belægning sikrer pålidelig drift selv under ekstreme miljøforhold.

Udvalgte funktioner