Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box er din modulære input/output enhed designet til automatisering af mellemspænding og høj til ekstra høj spænding koblingsudstyr.
Det tilbyder uovertruffen fleksibilitet og skalerbarhed til at imødekomme krævende kontrol- og overvågningsbehov i moderne transformatorstationer. Med sin modulære hardware fra SIPROTEC 5-platformen understøtter denne enhed en bred vifte af binære ind- og udgange, der passer perfekt til dine systemkrav.

Ved hjælp af kommunikationsprotokollerne „Protection Communication Type 3" og „Routable GOOSE“ (R-GOOSE) kan 6MD84 fungere som Teleprotection Gateway til kommunikation i bredt område til en anden transformatorstation.

SIPROTEC 5 procesbuskabler

Vigtige fordele

Fleksibel modulær I/O

Konfigurer IO-Box med forskellige SIPROTEC 5-moduler, så de passer til dine nøjagtige input/output-behov, og udvid nemt op til 240+ binære indgange for skalerbar kontrol.

Gør enhedshåndtering og konfiguration enklere

DIGSI 5 gør det muligt at konfigurere og kombinere alle funktioner efter behov, og det modulære design gør det nemt at tilpasse iOS til din applikation. Brugervenlig betjening og softwaredesign strømliner idriftsættelsen og den daglige brug.

Bevar cybersikkerhed og høj tilgængelighed

6MD84 opfylder cybersikkerhedsstandarder med rollebaseret adgangskontrol, signeret firmware, godkendt netværksadgang og sikker hændelseslogning. Konform belægning sikrer pålidelig drift under ekstreme miljøforhold.

Udvalgte funktioner