Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINUMERIK 840?

I mere end 15 år var SINUMERIK 840D sl standarden for højtydende værktøjsmaskiner. Men nu er det tid til at skifte til SINUMERIK ONE!

Skift nu og få glæde af de fordele, som SINUMERIK ONE har at tilbyde.

Bemærk: Efter ophør i 2024 vil SINUMERIK 840D stadig være tilgængelig som reservedel i 10 år.

Vigtige fordele

Vælg brugervenlige robuste SINUMERIK OP 015 sorte paneler

SINUMERIK OP 015 sort er et ultramoderne betjeningspanel til SINUMERIK 840D sl-systemer. Den tilbyder den højeste grad af brugervenlighed med sin 15" multitouch-bredskærm.

Nyd moderne SINUMERIK blackline plus paneler

SINUMERIK blackline plus betjeningspaneler udnytter 16:9 formatet, har et attraktivt moderne design og danner grundlag for helt nye betjeningskoncepter.

Opgrader til SINUMERIK ONE

SINUMERIK ONE er bygget på fundamentet af SINUMERIK 840D sl og tilbyder fuld kompatibilitet, samtidig med at ydeevnen øges til nye niveauer. Oplev maksimal bearbejdningshastighed kombineret med enestående banepræcision i en fremtidsklar platform.

Udvalgte funktioner