Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor bruge Sinorix H₂O Gas?

Skræddersyede slukningssystemer beskytter mennesker, miljø og processer mod brand. Sinorix H₂O Gas kombinerer to naturlige slukningsmidler med avanceret teknologi til dine specifikke behov. Brande slukkes hurtigt og pålideligt, mens følgeskader minimeres.

Teknologiske fordele

Vand er kemisk neutralt. Forstøvet kan det sprede meget varme særligt hurtigt og dermed afkøle stoffer under deres minimale forbrændingstemperatur. Jo mindre dråber, jo større er vandets specifikke overfladeareal og jo bedre fordampnings- og køleeffekt. Dette forhindrer beskadigelse og antændelse af brandfarlige materialer på grund af virkningen af varme. Derudover øges mængden af vand med en faktor på 1640 under fordampning og fortrænger iltet i nærheden af ilden.

Begge slukningskomponenter, nitrogen og vand, er økologisk og sundhedsvenlige - godt 79% af atmosfærisk luft består af nitrogen. De påvirker ikke ozonlaget eller den globale opvarmning og danner ikke skadelige reaktionsprodukter under slukning. Efter at en brand er slukket, kan det oversvømmede rum let ventileres via ventilationssystemer eller vinduer.

Sinorix

Applikationseksempler

Bibliotek
  • Arkiver
  • Biblioteker
  • Museer
  • UPS-systemer
  • Opbevaring af brandfarlige væsker
  • Turbiner
  • Lukkede transformatorer og generatorer

Tekniske data

Kategori

Funktion

Slukningsmiddel

Nitrogen (N₂) og vand (H₂O)

Dysetryk

10 til 60 bar

Faldhastighed

50 til 150 m/s

Dråbestørrelse

10 til 50 μm

Dyse Effektiv overflade

30 m²

Rørnetværk

Galvaniserede stålrør, designet til 60 bar driftstryk

Vandvolumen

0,3 til 0,8 kg/m³ (i henhold til brandbelastningsrisiko)

Ansøgninger

Brandklasse A, B og C

Oversvømmelsesæson

60 til 120 s

Adgang

VD'er (S307002)

Referencer