Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINEC Security Inspector?

Det fremtidssikrede og lokale sikkerhedsværktøj strømliner inspektionen af industrielle netværk og sparer både tid og penge. Denne brugervenlige software tilbyder et udvalg af førsteklasses sikkerhedsværktøjer integreret i en enkelt løsning, hvilket yder et afgørende bidrag til OT-netværkssikkerhed. For anlægsoperatører i fremstillings-, procesindustri- og maskinbyggere giver det en reproducerbar proces til kontrol og validering af sikkerhedssituationen med identifikation af aktiver, overensstemmelseskontrol, malware-scanninger og sårbarhedsscanning. Alle inspektionsresultater er tilgængelige i en fælles rapport.

Vigtige fordele

Forbedret sikkerhedsniveau

Omfattende sikkerhedskontrol tilpasser sig virksomhedens standarder og bekræfter netværks- og enhedssikkerhed for at opdage kendte sårbarheder med anbefalinger om afhjælpning. Detaljeret rapportering muliggør risikobaserede beslutninger.

Dybere indsigt

Få detaljerede lister over aktivbeholdninger med producent, produktmodel, hardware og softwareversion med dybdegående komponentdata fra tredjeparter. Et omfattende værktøjssæt muliggør test af applikationer og infrastruktur.

Forbedret effektivitet

Optimer samarbejdet om sikkerhedsproblemer i forsyningskæden med upartisk test, der kan gentages, og forbedre overholdelse og kvalitet gennem omfattende tests. OT-optimerede sikkerhedsscanninger er dokumenteret i Siemens fabrikker i årevis.

Udvalgte funktioner

Aktiv registrering af aktiver

SINEC Security Inspectors aktive aktivopdagelse giver dig et klart overblik over dine OT- og IT/OT-netværk. Under definerede vedligeholdelsesvinduer identificerer den aktivt tilsluttede aktiver og opretter en detaljeret oversigt med tekniske data og beskyttelsesklasser. Dette pålidelige fundament muliggør målrettede sårbarhedsscanninger, effektiv overensstemmelseskontrol og klare sikkerhedsrapporter, der kan bruges til handling.

485fd5d6-fd28-4295-a218-5bdfee40877d-Icon-Asset-Identification-640x360

Indbygget overensstemmelseskontrol

Overholdelseskontrollen i SINEC Security Inspector verificerer dine OT- og IT/OT-netværk i forhold til definerede sikkerhedsregler, krav og konfigurationer. Den vurderer infrastruktur, enheder og indstillinger og fremhæver afvigelser og risici. Klare resultater og rapporter hjælper dig med at bevise overholdelse af f.eks. IEC 62443, styrke sikkerhedsniveauerne og træffe målrettede korrigerende handlinger - hurtigt og effektivt.

Et ikon, der repræsenterer overholdelse af standarder, med et flueben og et skjold.

Security Testing Framework

SINEC Security Inspector er en kraftfuld sikkerhedstestramme til industrielle netværk. Det bringer flere af klassens bedste sikkerhedstest — registrering af aktiver, overensstemmelseskontrol, detektion af malware og sårbarhedsscanning — i én samlet arbejdsgang. Det er designet til OT- og IT/OT-miljøer og muliggør gentagelige, effektive sikkerhedsvurderinger med klare resultater, du kan handle på.

Et ikon, der viser et skjold med et rødt kryds, der symboliserer sårbarhed.

Kom godt i gang med SINEC Security Inspector

Select...

Hvad er inkluderet?

Et abonnement på denne software giver brugeren ret til at få adgang til den grundlæggende SINEC Security Inspector-software, begrænset til en licens til installation på en enhed og begrænset til et websted.
Funktionerne i Nessus aktiveres ved at tilføje SINEC Security Inspector - Nessus add-on.

Ofte stillede spørgsmål

Et diagram, der viser en fabrik med et cybersikkerhedsskjold over det, der angiver sikre industrielle operationer.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.