Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
IT-SA 24 Visuel Cybersikkerhed

Beskyt det, der driver din branche

DEN DAG 26. IT-SA skal. Besøg os hos Europas førende IT-sikkerhedsmesse i Nürnberg, oktober 27 - 29!

Hvorfor SINEC Secure Connect?

Industrielle netværk står over for cybertrusler, når IT og OT konvergerer, hvilket udsætter ældre systemer for uautoriseret adgang. Traditionel perimetersikkerhed er utilstrækkelig med fjernarbejde og cloud-integration, der udvider angrebsoverflader. SINEC Secure Connect løser disse udfordringer ved at virtualisere netværksstrukturer, muliggøre politikbaseret sikkerhed og gøre OT-infrastruktur usynlig for udenforstående. Det understøtter Zero Trust og integreres problemfrit.

Vigtige fordele

Omkostningseffektiv overholdelse af cybersikkerhed

SINEC Secure Connect understøtter IEC 62443-overholdelse med integreret nultillid og identitetsstyring, hvilket forenkler maskinstyring og reducerer administratorindsatsen ved at adskille virtuelle overlays fra fysiske enheds-IP'er.

Nem installation i eksisterende netværk

Der kræves ingen ændringer i eksisterende netværksarkitektur. Virtuelle overlays kan integreres med aktuelle enheder og perimetersikkerhed, hvilket muliggør sikker implementering uden produktionsafbrydelser eller dyre infrastrukturopgraderinger.

Fleksibel implementering fra on-prem til cloud

Separate kontrol- og dataplaner gør det muligt at designe kommunikation til lokalt, fjerntliggende datacenter eller cloud, hvilket understøtter forskellige netværksstrategier og fremtidssikring af OT-forbindelse, efterhånden som behovene udvikler sig.

Udvalgte funktioner

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtuelt overlay-netværk til OT-sikkerhed

SINEC Secure Connect virtualiserer netværksstrukturer, opretholder deltagerrettigheder og kommunikationsrelationer. Dette muliggør politikbaseret sikkerhed og forenkler administrationen, selv når netværket vokser.

Problemfri integration med ældre systemer

Platformen kan nemt integreres i eksisterende industrielle netværk, hvilket forbedrer beskyttelsen af både IT- og OT-enheder uden at kræve systemkonvertering eller afbryde igangværende drift.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Politikbaseret adgang og identitetsstyring

Implementerer Zero Trust-principper ved løbende at verificere identitet og integritet for hver adgangsanmodning, sikre autoriseret kommunikation og beskytte OT-infrastruktur mod uautoriseret adgang.

Kom godt i gang med SINEC Secure Connect

Select...

Hvad er inkluderet?

SINEC Secure Connect er en skybaseret platform til styring af sikre kommunikationsforbindelser i OT-netværk og de systemer, der er forbundet til dem. Som en as-a-service-løsning giver SINEC Secure Connect en virtuel repræsentation af kommunikationsrelationer inden for et netværk. Det administrerer adgangsrettigheder og forbindelser mellem brugere og enheder, samtidig med at sikkerheden for både kommunikation og slutpunkter sikres. Løsningen er velegnet til lokale netværk såvel som deres udvidelser, herunder cloud, edge, datacentre og it-miljøer.


Basispakke

„SINEC Secure Connect — Base Package“ inkluderer et abonnement på brug af platformen og indeholder:

  • 1 Controller
  • 1 kantrouter
  • 50 Enheder

Enheder kan fleksibelt bruges til at forbinde identiteter og Edge Routere efter behov.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk muligheder

Downloads

Infografik | Zero Trust og „Defense in deep“ - hvorfor og hvordan?

Videoer

Videoer | Teknologien forklaret: SINEC Secure Connect

Videoer | Din Zero Trust-rejse med Siemens starter — NU! (SPS 2025)

Et diagram, der viser en fabrik med et cybersikkerhedsskjold over det, der angiver sikre industrielle operationer.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.