Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS V90?

SINAMICS V90 er et ydelsesoptimeret og brugervenligt servodrevsystem designet til at implementere en lang række bevægelseskontrolopgaver med fokus på dynamisk bevægelse og behandling.

Systemet består af SERVO-drevet SINAMICS V90 og SERVO-motoren SIMOTICS S-1FL6, der dækker et effektområde på 0,05 til 7,0 kW til drift i enkelt- og trefaset netværk. Det kan nemt integreres via PTI, PROFINET, USS eller Modbus RTU.

SINAMICS V90 sikrer høj maskinproduktivitet gennem hurtig acceleration og bremsning med jævn drift.

Vigtige fordele

Anvendes til en bred vifte af applikationer

Til drift i enfasede og trefasede netværk dækker forskellige konverterrammestørrelser og motorakselhøjder en række applikationer med fokus på dynamisk bevægelse og behandling - såsom positionering, transport og vikling.

Gør din løsning enklere

Systemet har indstilling med en knap og auto-tuning i realtid. Kontrolsløjfeparametrene optimeres automatisk. One Button Tuning kan bruges under idriftsættelse af systemet.

Optimer din ydeevne

Hurtig acceleration og bremsning og jævn drift hjælper med at sikre høj maskinproduktivitet. Optimer maskinernes ydeevne med SERVO-drevet SINAMICS V90.

FREMHÆVEDE KAPACITETER