Hvorfor vælge SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE er drivsystemet i sikkerhedsområdet ekstra lav spænding fra 24 V til 48 V. Takket være Totally Integrated Automation (TIA) leverer dette alsidige system effektiv konstruktion og hurtig idriftsættelse til applikationer som AGV'er og medicinsk teknologi. Dette fremtidssikrede drivsystem tilbyder bevægelseskontrolfunktioner suppleret med kompatible SIMATIC-controllere.
Brug SIMATIC MICRO-DRIVE PDC til præcis positionering, shuttles til opbevarings- og afhentningsmaskiner og opbevaringssystemer, automatiserede styrede køretøjer (AGV'er) og medicinsk teknologi.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM drev er teknologimoduler til SIMATIC ET 200SP. De kan styres fra en SIMATIC S7-1500/1200 via teknologiobjekter (TO). I distribuerede systemkoncepter kan TM-drev bruges sammen med en Distributed Controller eller SIMATIC ET 200SP Open Controller.