Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIDOOR?

SIDOOR bringer pålidelig bekvemmelighed og sikkerhed til skydedørsanvendelser inden for industri, elevatorer og mobilitet. Den intelligente styring lærer automatisk dørbredde, vægt og bevægelse, beregner glatte profiler og muliggør idriftsættelse med én knap. Endepositionsdetektion, obstruktionsdetektion og energibegrænsning giver jævn bevægelse og PL d-sikkerhed. Indbygget diagnostik muliggør tilstandsbaseret vedligeholdelse, der reducerer uplanlagt nedetid, med driftsdata tilgængelige lokalt eller globalt. Åbne grænseflader integreres med PLC'er over PROFINET eller PROFIBUS for problemfri kontrol.

Produktsortiment: Industri:

  • ATD4xxW-styreenheder med MDG/M-motorer og SIDOOR
  • NT40 eller SITOP PSU8200; PROFINET, PROFIBUS eller relævarianter
  • Elevatorer: AT40, ATD400V og ATE500E Mobilitet: ATE53xs til platformskærmdøre (
  • PROFINET)
  • Accessories: transformere, DIN-skinneholder, Software Kit, Serviceværktøj

Vigtige fordele

Fremskynd idriftsættelse

Få en enkelt knap til at lære kørsel og automatisk dørkarakterisering af hastighedsopsætning, samtidig med at du sikrer stabil køreadfærd fra første dag.

Reducer nedetid ved vedligeholdelse

Indbyggede data kan læses og evalueres lokalt eller globalt for at muliggøre tilstandsbaseret vedligeholdelse og undgå uplanlagte stop.

Styrke maskinsikkerheden

Certificerede sikkerhedsfunktioner og detektering af forhindringer hjælper med at beskytte mennesker og udstyr og opfylder EN ISO 13849‑1 PL d og EN ISO 14120.

FREMHÆVEDE KAPACITETER