Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S220?

SINAMICS S220 er et avanceret modulært drevsystem designet til præcision, pålidelighed og problemfri integration i automatiseringssystemer. Den er kompakt, men kraftfuld og leverer dynamisk ydeevne på tværs af brancher, fra værktøjsmaskiner til intralogistik. Med avancerede digitale tjenester såsom simulering, forudsigelig vedligeholdelse og tilstandsovervågning hjælper det med at reducere projekttidslinjer, øge oppetiden og optimere energiforbruget.

SINAMICS S220 porteføljen omfatter:

  • Bogstørrelsesmoduler
  • Chassismoduler
  • Universalmoduler
  • Kabinetmoduler

Vigtige fordele

Kraftfuld ikon

Kraftfuld

Kompakt i størrelse. Enestående i ydeevne. Nye standarder for ydeevne i et mindre fodaftryk. Betydeligt reducerede dimensioner og avancerede drevfunktioner. Robust effektivitet og intelligent integration.

Sinamics G220 sikkerhedssystem med slankt design, der understreger avanceret teknologisk beskyttelse og sikkerhedsfunktioner.

Præcis

Opnå maksimal præcision og pålidelighed. Avancerede sikkerhedsfunktioner og omfattende sikkerhedsfunktioner sikrer sikker, nøjagtig og konsekvent bevægelseskontrol til selv de mest krævende opgaver.

SITOP DC-USV Batteribanner - Integration

Progressiv

Oplev ydeevne på næste niveau og problemfri integration. SINAMICS S220 omdefinerer drevteknologi med holistiske tilslutningsmuligheder og fremtidsklar arkitektur, hvilket giver dine applikationer mulighed for at være på forkant.

Bogstørrelsesmoduler

Chassismoduler

Universalmoduler

Kabinetmoduler

Effektområde op til 110 kW

Effektområde op til 900 kW (op til 6.984 kW ved parallel tilslutning)

Dækker 14 motormoduler og 12 aktive linjemoduler

Effektområde op til 6.984 kW (parallel tilslutning)

luftkølet design

luftkølet design

luftkølet design

Typeprøvet og klar til brug

Understøtter CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modulær konfiguration med linje/motormoduler

Ideel til hurtig idriftsættelse og bredt anvendelsesområde

Modulært kabinetsystem til problemfri skalerbarhed

Ideel til robotteknologi, emballage og additiv fremstilling

Perfekt til integration i brugerdefinerede kontrolskabsløsninger

Reduceret kabinetbredde og -højde for pladsbesparelse

Udvalgte funktioner

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 i bilindustrien

SINAMICS S220 sætter nye standarder inden for bilproduktion: Præcis flerakset hastighedskontrol og avanceret rekuperation med mellemliggende kredsløbslagring øger energieffektiviteten på tværs af dynamiske produktionslinjer. Det kompakte design minimerer skabspladsen i systemer med høj densitet. Problemfri TIA-integration, modulær skalerbarhed og realtidsdiagnostik understøtter hurtige variantændringer, forudsigelig vedligeholdelse og globalt standardiserede udrulninger.

Udforsk resources

Kataloger og brochurer

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 og SIMOTICS

Online-katalog

Brochure | SINAMICS frekvensomformere — Drift af næste generations applikationer