Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S210?

SINAMICS S210 er et alsidigt servodrevsystem designet til komplekse og dynamiske bevægelseskontrolapplikationer i effektområdet 50 W til 7 kW, fra emballering, håndtering og digitaltryk til træ-, plast- og keramikbearbejdning. Den består af et servodrev og servomotor og leverer maksimal præcision, ydeevne og sikkerhed med strømlinet konstruktion, vedligeholdelse og idriftsættelse.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Vigtige fordele

Ikon med to pile, der krydser hinanden.

Nyd fleksibel og alsidig funktionalitet

SINAMICS S210 bevæger lette, gennemsnitlige og store belastninger dynamisk. Opret forbindelse til et styresystem med dets PROFINET IRT-kommunikationsgrænseflade eller til et tredjeparts kontrolsystem via EtherNet/IP.

Speedometer skala ikon.

Stol på et meget præcist servo-drevsystem

SINAMICS S210 accelererer og bremser hurtigt, hvilket giver mulighed for korte cyklustider og nøjagtighed med kompleks bevægelseskontrol. Encodere med høj opløsning muliggør hurtig registrering med en ekstra anden encoder til et direkte målesystem.

Ikon med en åben hånd over en nødknap.

Beskyt dine maskiner og personale

SINAMICS S210 er certificeret til den højeste standard - SIL3 (EN 61508) og PL e (EN ISO 13849-1) og tilbyder sikre fabriksindstillinger, individuel brugeradministration og sikker kommunikation mellem servodrevet og TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIK S-1FS2

Effektområde

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Momentområde

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motorversioner

standard servomotor

servomotor med hygiejnisk design

Kommunikation

PROFINET IRT, PROFIsafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (fra V6.3)

Sikkerhedsfunktioner

STO, SBC, SS1-t (tidsstyret), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* kan valgfrit aktiveres ved hjælp af en licens)

Motortilslutningsteknologi

Tilslutningsteknologi med ét kabel (OCC) med SPEED-CONNECT hurtigudløsningslås og roterbart kompakt stik

Typisk kontrol- og bevægelseskontrolfunktionalitet

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer

Kataloger og brochurer

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive-system

Online-katalog

Brochure | SINAMICS Variable Frequency Drev Oversigt

Links & Downloads

Miljøproduktdeklaration (EPD) /Siemens EcoTech-profil (SEP)

Manualer