Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S200 servodrevsystem?

SINAMICS S200 er et højtydende servodrevsystem optimeret til grundlæggende automatisering og effektive bevægelseskontrolapplikationer. Det hjælper med at opnå højere produktivitet og forbedret effektivitet til en lavere pris ved at afbalancere ydelsesoptimerede funktioner med brugervenlighed. Denne holistiske systemløsning består af et SINAMICS S200 servodrev, en SIMOTICS S-1FL2 servomotor og Motion Connect-kabler.

Vigtige fordele

Optimer din ydeevne

Response optimeret med hurtig strømstyringscyklus og PROFINET IRT-kommunikation til controllere. Effektoptimeret med op til 350% overbelastningskapacitet. Præcisionsoptimeret med op til 21 bits koder med høj opløsning.

Brug med lethed

Styr enkelt med en integreret holdebremsestyring og bremsemodstand. Udfør tekniske opgaver via Webserver og SINAMICS Startdrive. Implementering er enkel med globale standarder og certificeringer.

Fremtidssikret din virksomhed

Fleksible hardwareløsninger og komplet TIA-tilbud sikrer kompatibilitet med dit system. Digitaliser dit arbejde med maskinsimuleringer med SINAMICS DRIVESIM.

SINAMICS S200 servodrevsystem

SINAMICS S200 Grundlæggende servodrevsystem

Effektområde

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Hastighedsregulatorcyklus

125μs

125μs

EMC-kategori

C2 med eksternt linjefilter

C2 med eksternt linjefilter

Sikkerhedsfunktioner

STO, SS1-t via terminaler (SIL 3/ PL e)

n.a.

Motorer

Motorrækkevidde

SIMOTICS S-1FL21 Lav inerti

SIMOTICS S-1FL22 Medium inerti

SIMOTICS S-1FL23 Høj inerti

Touch

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Encoder-systemer

Absolut encoder enkelt omdrejning 17 bit/21 bit
Absolut encoder multiturn 21 bit + 12 bit

Beskyttelsesgrad

IP65 (til akselhøjde 20/30/40 er IP54, IP65 som ekstraudstyr)

Motorforbindelsesteknologi

One-push-lock motorforbindelse til motorer med lav og medium inerti

Udvalgte funktioner

Explore resources

Kataloger og brochurer

Kataloger D 37.1 | SINAMICS S200 Servo-drevsystem

Online-katalog

Brochure | SINAMICS S200 servodrevsystem

Brochure | Oversigt over SINAMICS frekvensdrev

Brochure | Skalerbare bevægelsesstyringssystemer til grundlæggende automatiseringsapplikationer