I stand til energigenvinding
En standard strømforsyning giver mulighed for 4Q-drift uden begrænsninger. Det skaber også energibesparelser, især under hyppige bremsecyklusser. Derudover isolerer og konditionerer Clean Power-filteret strømforsyningen.
Industrielle applikationer kræver præcis, dynamisk styring og effektiv energistyring, især ved hyppig bremsning. SINAMICS S150 giver højtydende hastighedskontrol med nøjagtighed og dynamik, hvilket sikrer pålidelige, reproducerbare processer.
Uanset om det drejer sig om presser, centrifuger, transportbånd, testbænke eller kraner — SINAMICS S150 opfylder de højeste krav til processekvenser med dynamiske og reproducerbare processer. Så uanset hvilken proces du kører (fra bilindustrien til minedrift til mad og ernæring til metaller og kemikalier), fungerer det på samme måde hver gang uden variation.
Nøglefunktioner:
Brug kompakte SINAMICS S150 cabinet units til frekvensomformere med variabel hastighed i maskinbygning og anlægsteknik. Opnå højtydende hastighedskontrol med nøjagtighed og dynamik, selv i applikationer med hyppige bremsecyklusser.
Få større effektivitet og pålidelighed i planlægning, drift og vedligeholdelse med digitalisering. Optimer udviklingsprocesser, og aktiver behovsorienteret vedligeholdelsesplanlægning for højere produktivitet på tværs af dine operationer.
Integrer kompakte kabinetenheder, der er klar til tilslutning, i dit standard styreskab. Tilpas til specifikke krav med en omfattende optionspakke. Få nem adgang til alle enhedsmoduler for høj servicevenlighed og brugervenlighed.
En standard strømforsyning giver mulighed for 4Q-drift uden begrænsninger. Det skaber også energibesparelser, især under hyppige bremsecyklusser. Derudover isolerer og konditionerer Clean Power-filteret strømforsyningen.
SINAMICS S150 leverer kompromisløs ydeevne i krævende opgaver, såsom meget dynamiske bremseoperationer. Selv uden en encoder kan du opnå robust kontrolkvalitet for præcis og responsiv drevstyring.
SINAMICS S150 har et effektområde på 75 kW til 1200 kW og fungerer med en række applikationer. Den kan tilpasses alle krav og har konfigurerbare og programmerbare komponenter takket være en integreret ingeniørplatform.