Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G220?

SINAMICS G220 er det højtydende frekvensdrev designet til at imødekomme nuværende og fremtidige udfordringer i enhver branche. Takket være forbedret hardware og software tager SINAMICS G220 digital drevteknologi til et nyt niveau, hvilket gør dine applikationer mere effektive, sikre og fremtidssikre.

SINAMICS G220 drev er de første SINAMICS-drev, der sluttede sig til Siemens Xcelerator-porteføljen. De er designet til at imødekomme en række udfordringer og låse op for nye muligheder, især for digitalisering.

SINAMICS G220 er velegnet til en række applikationer, herunder:

  • Flytter
  • Forarbejdning
  • Pumpning, ventilation, komprimering
  • Positionering

Behersk nutidens udfordringer inden for bevægelsesstyring med SINAMICS G220.

Vigtige fordele

Sinamics G220 industrielt drivsystem med strømlinet metallisk design, der understreger energieffektivitet og ydeevne.

Effektiv

Optimer energiforbruget med den ultimative Clean Power-teknologi i lave overtoner (THDi < 2%). Forkort udvælgelses- og idriftsættelsestider, optimer arbejdsgange og øg produktiviteten.

Sinamics G220 sikkerhedssystem med slankt design, der understreger avanceret teknologisk beskyttelse og sikkerhedsfunktioner.

Sikker

Beskyt adgangen til dine automatiseringsprocesser. S2 Systemredundans, IP55-beskyttelse og 3C3-belægning garanterer tilgængeligheden af dit system, selv i barske miljøer.

Et salgsfremmende billede til Sinamics G220-drevsystemet, der viser dets fremtidssikre muligheder.

Fremtidssikret

Design, idriftsæt og optimer din applikation. Øg systemets pålidelighed med Cloud- og Edge-overvågning og -diagnostik. Hardware- og softwaremuligheder med en problemfri systemportefølje maksimerer din evne til at imødekomme markedets behov.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Ren strøm

Forsyningsspænding/Effektområde

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, ‑ 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Forsyningsspænding

200V, 400V

400V

Beskyttelsesgrad

IP20, IP55 UL-type 12

IP20, IP55 UL-type 12

Motorstyring

U/f, FCC, ECO, Vektorstyring (hastighed) m/ og uden encoder; Vektorstyring (drejningsmoment) m/ og uden encoder, momentstyring uden encoder

U/f, FCC, ECO, Vektorstyring (hastighed) m/ og uden encoder; Vektorstyring (drejningsmoment) m/ og uden encoder, momentstyring uden encoder

Kommunikation

Kommunikationsmoduler:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD & S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS

CM-RS485: Modbus RTU

Kommunikationsmoduler:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD & S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS

CM-RS485: Modbus RTU

Sikkerhedsfunktioner

Integreret: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler eller ProfiSafe

Sinamics Safety Integrated Udvidet licens: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Integreret: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler eller ProfiSafe

Sinamics Safety Integrated Udvidet licens: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 i industrien Kundepakkede varer

SINAMICS G220 tilbyder høj fleksibilitet til fødevare- og drikkevareindustriens forskellige behov, hvilket muliggør hurtig tilpasning gennem tilføjelseshardware eller software. Dens overholdelse af internationale standarder understøtter global plantestandardisering på tværs af applikationer som blandere, spraytørrere og centrifuger.

Udforsk ressourcer

Kataloger og brochurer

Katalog D 36.1 | Omformere til enaksede drev

Online-katalog

Brochure | Det højtydende frekvensomformer til alle brancher

Brochure | Drift af næste generations applikationer

Brochure | Startdrive omformningsteknik