Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G210?

SINAMICS G210 repræsenterer den næste generation inden for drevteknologi. Som en alsidig allrounder til forskellige krav til kontinuerlig bevægelse dækker den en bred vifte af industrier og applikationer - fra flytning og positionering til bearbejdningsopgaver samt komprimering. Det kombinerer problemfri integration, integrerede sikkerheds- og sikkerhedsfunktioner med høj fleksibilitet, hvilket gør det muligt for OEM'er at håndtere forskellige applikationer med et skalerbart produkt.

SINAMICS G210 Visuel nøgle
SINAMICS G210 - Alsidig - Ikon

Alsidig

Dæk flere applikationer med kontinuerlig bevægelse med en enkelt drevserie. Motoråbenhed, moduloptioner og fleksibel kommunikation gør det muligt for SINAMICS G210 at tilpasse sig forskellige krav og samtidig reducere systemkompleksiteten.

SINAMICS G210 - Problemfri - Ikon

Sømløs

End-to-end-integration i Siemens automationsmiljø sikrer ensartede arbejdsgange fra valg til drift. Indbyggede værktøjer og tilslutningsmuligheder reducerer den tekniske indsats, fremskynder idriftsættelsen og forenkler vedligeholdelsen.

SINAMICS G210 - Elastisk - Ikon

Modstandsdygtig

Integrerede sikkerheds- og cybersikkerhedsfunktioner beskytter maskiner, data og processer gennem hele deres livscyklus. Certificerede standarder og tilgængelighedsfunktioner sikrer pålidelig drift i krævende industrielle miljøer.

Bag drevet - SINAMICS G210

God teknologi starter med gode mennesker. Gå bag køreturen for at møde de mennesker, der driver SINAMICS G210, og opdag ideerne, ekspertisen og teknologien bag vores alsidige allrounder, der er bygget til at hjælpe maskinbyggere med at forme den næste generation af maskiner.

Nøgledetaljer

Spændingsområde/Effektområde

3AC 380-500V: 1,1 til 75 kW

Beskyttelsesgrad

IP20/UL åben type

Motorstyring

U/f, fluxstrømstyring (FCC), vektorstyring (hastighed) m/wo encoder, vektorstyring (drejningsmoment) m/wo encoder, drejningsmomentstyring m/wo encoder
til ASM, SRM, PEM

Kommunikation

CM-PN: PROFINET (RT, MRP & S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA-forbindelse

Sikkerhedsfunktioner

Integreret: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) op til SIL 3/PLe/Kategori 4 via terminaler eller ProfiSafe

SINAMICS Safety Integreret udvidet licens: SLS, SDI, SSM, SS1 (koderfri)

Ingeniørarbejde og adgang

TIA Portal/SINAMICS Startdrive-integration, integreret webserver, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM med FDI-pakke Basic, Wi‑Fi-adgang via Smart Adapter

Udvalgte funktioner

Tilpas til forskellige applikationskrav

Tilpas drevet fleksibelt til forskellige maskiner og krav. Med skalerbare hardware- og softwaremuligheder, motoråbenhed og overholdelse af globale standarder understøtter SINAMICS G210 en bred vifte af applikationer, mens den muliggør standardiserede løsninger på tværs af maskiner og markeder.

SINAMICS G210 Optionsmoduler og softwarelicenser

Beskyt driften med sikkerhed

Sikre sikker maskinbetjening med integrerede beskyttelsesmekanismer. SINAMICS G210 kombinerer certificerede sikkerhedsfunktioner op til SIL 3/PL e/kat. 4 og cybersikkerhed med SL-C 2-certificering i henhold til IEC 62443-4-2, hvilket hjælper med at beskytte maskiner, data og processer i hele livscyklussen.

SINAMICS-drev med digitale overlays, der illustrerer integrerede sikkerhedsfunktioner og cybersikkerhedsbeskyttelse

Aktivér højtydende motorstyring

Opnå høj effektivitet og præcis kontrol på tværs af forskellige motortyper. SINAMICS G210 understøtter induktions-, PMSM- og synkrone reluktansmotorer, herunder højeffektive IE4- og IE5-klasser, hvilket sikrer optimal ydelse via softwarefunktioner til en lang række applikationer.

SINAMICS-drev illustrerer avanceret motorstyring for høj effektivitet på tværs af forskellige motortyper

Forenkling af konstruktion og drift

Reducer den tekniske indsats og forenkle driften med integrerede værktøjer, brugervenlig systemintegration og intuitiv adgang. SINAMICS G210 har indbygget TIA Portal-integration via Startdrive og en integreret webserver, der muliggør hurtig idriftsættelse, nem parameterisering og effektiv diagnostik.

SINAMICS G210 Digital Twin hybrid med linjer

Find ud af, hvordan andre bruger SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 i generelle maskiner

Standardiser forskellige maskinkoncepter med én fleksibel drevplatform. Fra transportører og kompressorer til blandere og centrifuger muliggør SINAMICS G210 skalerbare og højtydende maskindesign. Integreret teknik, digitale værktøjer og problemfri systemintegration hjælper med at reducere kompleksiteten og tilpasse maskiner til skiftende krav.

Et gitter af blåskyggede terninger arrangeret i et stiliseret tredimensionelt rum.

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere ressourcer

Kataloger og brochurer

Katalog D 36.3 | Omformere til enaksede drev

Online-katalog | SiePortal

Brochure | SINAMICS G210

Brochure | Drift af næste generations applikationer