Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G120X?

Behersk elementerne: SINAMICS G120X-omformeren er optimeret til pumper og ventilatorer i vand- og spildevandssystemer samt HVAC-applikationer inden for bygningsautomatisering.

Dens specialiserede funktioner, såsom aftagging og kavitationsdetektion, hjælper med at give pålidelig drift og pumpebeskyttelse for at reducere dine samlede vedligeholdelsesomkostninger. Vælg SINAMICS G120X for pålidelighed og effektivitet, når du udfører dine infrastrukturprojekter.

Frekvensomformeren leveres som en komplet produktserie - standardiseret og problemfri, når det kommer til alle forsyningsspændinger og forsyningstyper, og fås i et effektområde, der strækker sig fra 0,75 kW til 630 kW. Enhederne er i overensstemmelse med globale EMC-standarder, og motorkabellængder på op til 150 m er tilladt, mens EMC-grænseværdier opretholdes. Den integrerede sikkerhedsfunktion Safe Torque Off (STO) er certificeret i henhold til SIL3.

Vigtige fordele

Opsætning med lethed

Du kan hurtigt integrere SINAMICS G120X i din drevapplikation, da den leveres installeret og klar til at køre med alle væsentlige funktioner. Nyd enkel bestilling, integration, idriftsættelse, drift, opsætning og indstillinger.

Arbejd i ekstreme miljøer

SINAMICS G120X er robust og kan fungere i de fleste miljøer: dens driftstemperatur strækker sig fra -20° C op til 60° C (afhængigt af den nøjagtige version). Konverteren overholder IP20 med mulighed for IP21 i UL åben type.

Øg effektiviteten og reducer omkostningerne

Frekvensomformerne har en effektivitet på over 98%. Omformernes fleksibilitet ved valg af en passende motor gør det muligt at bruge højeffektive motorer for maksimal energibesparelse.

Udvalgte funktioner