SINAMICS G120P-familien leverer skræddersyede løsninger til bygningsteknologi og procesindustrier. Med et særligt stort effektområde fra 0,37 kW til 630 kW og ni forskellige størrelser giver omformerne fleksibilitet til en lang række opgaver. De er designet til drift med SIMOTICS GP, SIMOTICS SD-motorer fra VSD10 og SIMOTICS FD-motorlinjen, hvilket skaber et sammenhængende system til energieffektiv styring i krævende applikationer.
Uanset om de understøtter ventilatorer til tilluft og udsugningsluft, pumper til varme- og kølekredsløb eller kompressorer til kølemaskiner, er omformerne ideelle til de særlige krav til bygningsteknologi og industrielle applikationer.