Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C er en kompakt og alsidig frekvensomformer til forskellige applikationer. Med sit brugervenlige design tilbyder den optimal funktionalitet i en kompakt pakke.

Den integrerede sikkerhedsfunktion Safe Torque Off på SINAMICS G120C sparer plads og omkostninger ved at lade dig udelade eksterne komponenter. Høje drejningsmomenter ved lave frekvenssætpunkter er mulige takket være energieffektiv, sensorløs vektorstyring. Nyd en intuitiv seriedriftnings- og kloningsfunktion ved hjælp af et SINAMICS G120 Smart Access Module, BOP-2, IOP-2 eller SD-kort.

Med syv rammestørrelser dækker den et effektområde fra 0,55 til 132 kW.

Vigtige fordele

Installer din konverter, hvor det er nødvendigt

Det kompakte design er konstrueret til effektværdier op til 132 kW. Alle rammestørrelser bygget i et side om side design uden effektreduktion eller strømreduktion.

Tilpas opsætningen af dit system

Alle standardbussystemer som PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS og USS/Modbus RTU understøttes.

Integrer i TIA Portal-systemet

Fuld integration af drevene i TIA Portal-systemdiagnosticeringen og brugen af TIA Portal-bibliotekskonceptet garanterer enkel genbrug af omformerne, herunder deres parametre og hardwarekomponenter.

Udvalgte funktioner