Hvorfor SINAMICS G120?
SINAMICS G120 er en modulær multifunktionel frekvensomformer lavet til forskellige opgaver såsom:
- Enkle, meget dynamiske transportsystemer og stablerkraner
- Kontinuerlige processer med høj hastighed og drejningsmoment nøjagtighed
- Positionering af individuelle eller flere koordinerede akser
SINAMICS G120 fås i tre spændingsvarianter til tilslutning til 200 V, 400 V og 690 V netværk. Den har en omfattende maskinsikkerhedspakke, der giver et højt beskyttelsesniveau for strømmodulet og motoren.
Det integreres også problemfrit med Totally Integrated Automation (TIA Portal) og SINAMICS Startdrive, så du har standard engineering til alle drev.