Styrk dine industrielle processer med SINAMICS DC-omformere bygget til ydeevne, effektivitet og fleksibilitet.
DCM: 6 kW til 30 MW
DCP: Op til 250 kW ved 1.000 V DC
De er ideelle til modernisering og energilagring og har ankerspændinger op til 950 V AC og tovejs DC-DC-kobling. Ved at kombinere gennemprøvet DC-motorteknologi med avanceret styring, PROFIBUS/PROFINET-tilslutning og op til 98% effektivitet tilbyder disse konvertere et kompakt design og integreret sikkerhed til krævende miljøer.