Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SIMOVE Flådeadministrator

SIMOVE Fleetmanager er designet til at sikre, at produktions- og logistikprocessen kører problemfrit og effektivt. Det kan styre heterogene flåder af automatiserede styrede køretøjer (AGV), autonome mobile robotter (AMR) og bemandede køretøjer, der bruger forskellige kommunikationsprotokoller såsom VDA5050.

Hvorfor vælge SIMOVE Fleetmanager?

SIMOVE Fleetmanager er en skalerbar og åben flådestyringssoftwareløsning til fleksible produktions- og logistiksystemer, der giver dig mulighed for at optimere dine processer. Du er ikke længere afhængig af én producent, men kan styre flere typer køretøjer med SIMOVE Fleetmanager. Softwaren opretter også let forbindelse til forskellige IT-værtssystemer via standardiseret Transport Order Management (TOM) REST-API. Takket være en åben arkitektur er den fremtidssikret og kan tilpasses skiftende krav.

Vigtige fordele

Reducer CAPEX

  • Maksimer effektiviteten med kraftfulde forsendelses- og routingalgoritmer
  • Optimerer systemets gennemstrømning med intelligent trafikstyring
  • Reducer initialinvesteringen og den samlede CAPEX

Vær uafhængig af leverandører

  • Undgå afhængighed af AGV/AMR eller andre systemleverandører
  • Undgå høje OPEX-omkostninger for black box-softwareløsninger
  • Begræns individuel og gentagen softwareudvikling

Tilpas dig nye fremtidige behov

  • Åben og fremtidssikret arkitektur
  • Muliggør tilpasningsevne og udvidelsesmuligheder
  • Kraftig tilpasningsplatform

Udvalgte funktioner

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

Digital tvilling til nem simulering

Evaluer og optimer AMR-flådestørrelser og strategier med repeterbare, pålidelige resultater, mens du nemt identificerer og løser logiske problemer gennem den virtuelle integration af SIMOVE Fleetmanager. Ved at muliggøre en problemfri overgang fra simulering til drift i den virkelige verden reducerer denne tilgang markant opstartstider og fremskynder implementeringseffektiviteten. Du kan optimere materialeflow, layout og antal AGV og AMR gennem virtuel idriftsættelse ved at forbinde den virkelige forekomst af SIMOVE Fleetmanager med Plant Simulation.

Funktioner til at strømline din flådedrift

Maksimer effektiviteten med den kraftfulde forsendelses- og routingalgoritme. I kombination med Intelligent Traffic Management, som optimerer systemets gennemstrømning, sikrer algoritmen leverancer til tiden. SIMOVE Fleetmanager leverer også interoperabilitet mellem AGV og AMR, bemandede køretøjer og andre maskiner, med problemfri integration af tredjepartssystemer.

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

Mere bæredygtighed

SIMOVE Fleetmanager understøtter bæredygtighed ved at optimere energieffektiviteten med avancerede routingalgoritmer. Gennem intelligent opladningsstyring kan batteriets levetid forlænges. Udnyttelse af simulering muliggør mere bæredygtige operationer, hvilket i sidste ende reducerer materialeforbruget og forbedrer systemets samlede ydeevne.