Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
SIMOTION hardware med visualisering af softwareforbindelser overlejret.
AUTOMATISERINGSSYSTEMER

SIMOTION

SIMOTION-systemet leverer dokumenteret ydeevne til bevægelseskontrol ved at kombinere kraftfuld hardware med effektiv teknik og innovativ software. Implementere en lang række bevægelseskontrolopgaver og krav tilpasset en række brancher.

DOKUMENTERET YDEEVNE

Integreret bevægelseskontrol med SIMOTION

SIMOTION-porteføljen omfatter:

  • SIMOTION Hardwareplatforme: SIMOTION tilbyder dig to hardwareplatforme til din applikation: SIMOTION D til drevbaseret bevægelseskontrol og SIMOTION C til PLC-baseret bevægelseskontrol. Hardwareplatformene har de samme systemegenskaber, så du kan beslutte, hvilken hardware der passer bedst til din maskine.
  • SIMOTION Software: Det skalerbare Runtime-system sikrer den rigtige funktionalitet til dine maskintekniske opgaver. Du kan bruge SCOUT Engineering System til at konfigurere dit SIMOTION-projekt, og SCOUT TIA giver dig også mulighed for at gøre det med fuld integration i TIA Portal. Derudover understøtter SIMOTION dig med en modulær teknologiobjekttilgang, objektorienteret programmering (OOP) og en modulær programmeringsmodel med Units.
A product family overview of the Simotion D410 system.

Låser op for nye muligheder inden for metalformning

Ved at bruge banebrydende digital twin-teknologi og virtuel idriftsættelse til at migrere deres controllere har Siemens og Nidec Arisa, en producent af originalt udstyr fra Spanien, låst op for helt nye funktionaliteter, nye fordele og nye muligheder for fremtiden.

Nidec Arisa produktionsbygning.

Ofte stillede spørgsmål

Opdag mulighederne