Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor servo gearmotorer fra Siemens?

Siemens' servogearmotorer er alsidige og velegnede til en lang række applikationer. Vi tilbyder både planetgearkasser og standard gearkasser.

Koaksiale og vinklede planetgearmotorer:

  • Gearkasse type NLC (W): Ekstremt stiv til høje radiale og aksiale belastninger med IP65 tætning.
  • Gearkasse type NRK (W): Stort udgangsleje og lav indre friktion for højere radiale og aksiale kræfter.
  • Gearkasse type NRB (W): Letteste gearkasse med den højeste effekttæthed og lav friktionsleje.

Servomotorer med standard gearkasser:

  • Servo konisk gearmotor: Transmissionsforholdsområde 3,5 til 244,3, drejningsmomentområde 15 til 8160 Nm
  • Servo parallelaksel gearmotor: Transmissionsforholdsområde 3,6 til 413, drejningsmomentområde 17 til 5140 Nm
  • Servo spiralformet gearmotor: Transmissionsforholdsområde 3,4 til 373, drejningsmomentområde 14 til 5200 Nm
  • Servo snekkegearmotor: Transmissionsforholdsområde 6,2 til 102,5, drejningsmomentområde 46 til 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Vigtige fordele

Installer med fleksibilitet

Ud over en forudmonteret løsning kan du også montere gearkasser på vores servomotorer og hovedmotorer via en KS-adapter. Vores motorer udstyret med standard gearkasser afrunder vores portefølje.

Tilpas til enhver applikation

Servomotorer med planetgearkasser er meget dynamiske, kompakte og effektive med optimal justering af drejningsmoment-hastighedsforholdet eller massemomentforholdet mellem motor og belastning.

Maksimer effektiviteten

Servomotorer med standard gearkasser har et kompakt design med direkte montering, høj effektivitet og lav torsionstilbageslag og lav kørestøj på grund af spiralformede tænder. De er også vedligeholdelsesfrie og smurt for livet.

Udvalgte funktioner