IP67-beskyttelse og vibrationsisoleret montering
IP67-beskyttelse og vibrationsisoleret kodermontering gør disse motorer ekstremt robuste, hvilket reducerer behovet for hyppig vedligeholdelse.
SIMOTICS S-1FT7 servomotorer er kompakte synkronmotorer med permanentmagnet designet til brug i højtydende applikationer. De udmærker sig i bevægelsesopgaver som positionering, vinkelsynkronisering, cyklisk drev og vejstyring i værktøjsmaskiner.
Opnå præcis, dynamisk bevægelseskontrol i krævende industrielle miljøer. Vores servomotorer integrerer avanceret encoder-teknologi med fuldt digitale drev- og styresystemer for optimeret drift. Lavt drejningsmoment og overlegen koncentricitet leverer overfladefinish af høj kvalitet på emner, hvilket sikrer robust og pålidelig ydeevne.
SIMOTICS S-1FT7 høj koncentricitet og lav drejningsmomentkrusning leverer enestående overfladekvalitet på dine emner, hvilket resulterer i overlegne bearbejdningsresultater og højere produktkvalitet gennem hele dine fremstillingsprocesser.
Oplev nem service og installation takket være tværprofilen, det drejelige stik med hurtigudløser og udskiftelig encoder. Reducer nedetid og forenkle vedligeholdelsen for effektiv drift.
Vores motorer har lav rotorinerti for ekstremt høj dynamik og korteste cyklustider. Eksterne og vandkølingsmuligheder giver høj kontinuerlig effektkapacitet til vedvarende krævende operationer.
IP67-beskyttelse og vibrationsisoleret kodermontering gør disse motorer ekstremt robuste, hvilket reducerer behovet for hyppig vedligeholdelse.
Forenkle service og installation med drejelige stik og udskiftelige encodere, hvilket minimerer nedetid og integrationsindsats.
Tilpas dit system: Vælg mellem valgfri naturlig køling, tvungen ventilation eller vandkøling, der passer til dine applikationsbehov, og integrer med absolutte eller trinvise kodere for præcis feedback og kontrol.