Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMOTICS M-1PH8 hovedmotorer?

SIMOTICS M-1PH8 motorer er designet til brug som hoveddrev i produktionsmaskiner og værktøjsmaskiner. Ud over asynkrone og synkrone versioner kan du også finde motorer med synkron reluktansteknologi. SIMOTICS M-1PH8-motorer er baseret på et fleksibelt og modulært kitsystem, så du kan bruge dem til næsten alle drevopgaver.

Asynkron version (akselhøjder 80 til 355)

  • Nominel hastighed: 400-12.000 o/min
  • Maks. hastighed: Op til 24.000 o/min
  • Nominel ydelse: 2,8—1,340 kW
  • Nominelt drejningsmoment: 13—12,435 Nm

Synkron udførelse (akselhøjder 132 til 225)

  • Nominel hastighed: 700-3.600 o/min
  • Maks. hastighed: Op til 4.500 o/min
  • Nominel ydelse: 15—310 kW
  • Nominelt drejningsmoment: 94—1.650 Nm

Reluktansversion (akselhøjder 132 og 160)

  • Nominel hastighed: 1000—2800 o/min
  • Maks. hastighed: Op til 5000 og 6500 o/min
  • Nominel ydelse: 21—121 kW
  • Nominelt drejningsmoment: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Vigtige fordele

Kommissioner og betjener nemt

De specielt harmoniserede effektkomponenter, elektroniske mærkeplader og muligheden for at integrere motorerne via Drive-CLIQ-systemgrænsefladen betyder, at SIMOTICS M-1PH8-motorer er nemme at tage i drift og betjene, problemfri.

Håndter behov for høj ydeevne

M-1PH8-motorer dækker et bredt ydelsesspektrum. De har høje jævne køreegenskaber og robusthed, og med høj dynamisk ydeevne og korte accelerationstider håndterer de ekstreme arbejdscyklusser og korte stigningstider.

Bevar fleksibilitet og præcision

Fleksible konfigurationsmuligheder og et udvidet effektområde fra 2,8 kW til 1340 kW betyder, at M-1PH8 kan opfylde mange kunders krav. Motorerne er også usædvanligt præcise med hensyn til hastighed, drejningsmoment og positionering.

Udvalgte funktioner

Asynkron version

Til applikationer, hvor det primære fokus omfatter præcise, jævne køreegenskaber og aksernes styrbarhed. Når det bruges sammen med SINAMICS G120 konvertere, kan du udvide hastighedsområdet og adressere nye applikationer.

Synkron version

Uovertruffen jævn drift til applikationer, der fokuserer på høje nominelle drejningsmomenter. Med en bred vifte af muligheder, såsom tvungen ventilation eller vandkøling, kan du tilpasse dem til enhver applikation.

Modviljeversion

Ideel til hoveddrevsoperationer med korte tomgangstider, såsom ekstrudere, viklere, trådtrækning eller servopumper. Reluktansversioner har høj effekttæthed og effektivitet og fås med tvungen ventilation eller vandkøling.

Kom godt i gang