Skip to main content
Et par mennesker undersøger Simcenters termiske simuleringsfunktioner.
Simcenter

Termisk simulering og analysesoftware

Forstå dine produkters termiske ydeevne og adfærd ved hjælp af avancerede termiske simulerings- og analysefunktioner til at optimere design, forbedre ydeevnen og forbedre termiske styringsløsninger med lethed.

Termisk simulering for at forbedre produktets ydeevne

Som ingeniør ved du vigtigheden af præcision i design. Termisk simuleringssoftware giver dig mulighed for at forudsige varmeoverførsel - ledning, konvektion og stråling - før fysisk test, hvilket sparer tid og ressourcer. Det giver dig mulighed for at modellere den virkelige termiske adfærd, hvilket sikrer, at dine designs opfylder ydelses- og pålidelighedsstandarder. Med avancerede værktøjer kan du analysere komplekse termiske interaktioner, optimere kølestrategier og løse varmerelaterede problemer tidligt. Uanset om du designer elektronik, bilsystemer eller luftfartskomponenter, giver termisk simuleringssoftware dig selvtillid til at innovere hurtigere, reducere dyre prototyper og levere produkter, der udmærker sig i selv de mest krævende termiske miljøer.

Model

Du opretter modeller til termisk simulering ved hjælp af forprocessor til at oprette nettet og definere simuleringsparametrene. Dette kan være et tidskrævende trin, og derfor kan en effektiv forprocessor spare dig for masser af tid.

Løs

Løsning af modellen beregner din models termiske ydeevne under hensyntagen til blandt andet geometri, materialeegenskaber, termiske belastninger og grænseforhold. Løsningsstyrke er afgørende for nøjagtigheden.

Analysere

Bevæbnet med de endelige resultater kan du identificere varmerelaterede problemer tidligt og optimere design for pålidelighed, effektivitet og innovation på tværs af brancher. Evnen til effektivt at gentage denne proces er afgørende for din produktivitet.

Simcenter til termisk simulering og analyse

Problemfri integration af multifysik, hastighed og branchespecifik præcision giver dig mulighed for at tackle komplekse termiske simuleringsudfordringer med tillid og effektivitet.

Select...

Strømlinet arbejdsgang

Det integrerede tekniske skrivebord er din alt-i-en-løsning til termisk simulering, der strømliner din arbejdsgang som aldrig før. Med et samlet miljø kan du problemfrit skifte mellem CAD-geometri, opsætning af termisk simulering og efterbehandling uden at skifte værktøj eller importere data igen. Denne integration eliminerer gentagne opgaver, reducerer fejl og fremskynder din simuleringsproces. Du vil drage fordel af konsekvent datastyring og direkte adgang til avancerede softwarefunktioner for termisk analyse, så du kan fokusere på at løse komplekse varmeoverførselsudfordringer. Uanset om du optimerer design eller løser termiske problemer, giver ingeniørskrivebordet dig mulighed for at arbejde hurtigere, smartere og med større selvtillid.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Integreret multifysik

Simcenters integrerede multifysikfunktioner er en game-changer for dig som termisk simuleringsingeniør. Ved at kombinere termiske, strukturelle og væskedynamiske analyser på én platform kan du nemt tackle komplekse udfordringer i den virkelige verden. Denne integration giver dig mulighed for at simulere varmeoverførsel - ledning, konvektion og stråling - mens du tager højde for mekaniske belastninger og væskeinteraktioner, hvilket sikrer en holistisk forståelse af dit design. Slut med at jonglere med afbrudte værktøjer eller risikere uoverensstemmelser i data. Med multifysik kan du udføre koblede simuleringer, optimere design hurtigere og levere pålidelige produkter med høj ydeevne. Det er den ultimative fordel ved at løse indviklede termiske simuleringsproblemer med præcision og effektivitet.

Udforsk Simcenters termiske simuleringsfunktioner

Select...

Ledning

Termisk ledning opstår, når varme overføres gennem et fast stof, fra regioner med højere temperatur til lavere temperatur. Dette sker spontant og fortsætter, indtil en tilstand af termisk ligevægt er opnået. Typiske eksempler på ledning i hverdagen inkluderer håndtaget på en gryde med kogende vand, der bliver varm, stigningen i temperaturen på ydervæggen af et kobberrør, når varmt vand passerer gennem det, eller den spontane kulde, du oplever, når du spiser en skefuld is.

Forståelse af ledningsadfærd kan hjælpe dig med at designe sikrere, mere pålidelige og bedre ydende produkter. Simcenter har robuste funktioner til analyse af ledende varmeoverførsel lige ved hånden.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Konvektion

Konvektion er en vigtig varmeoverførselsvej, der er til stede i en bred vifte af applikationer, processer og naturlige fænomener. Mange produkter er afhængige af en robust varmestyringsstrategi for optimal ydeevne og holdbarhed. Optimering af konvektiv varmeoverførsel i disse enheder, enten ved strategisk placering af komponenter eller brug af andre arbejdsvæsker, er et komplekst problem.

Simcenter tilbyder robuste muligheder for at adressere konvektion i design af produkter. Simcenter kan også modellere CFD eller andre forenklede tilgange, når CFD ikke er nødvendigt og for beregningsmæssigt dyrt, når der løses konvektionsproblemer. Endelig kan specialiserede grænsebetingelser hjælpe dig med at modellere konvektionsvarmeoverførsel til komplekse systemer såsom i gasturbineapplikationer.

Stråling

Strålende varmeoverførsel opstår, når genstande udstråler elektromagnetisk energi på grund af temperatur. Denne energi, typisk placeret i det infrarøde område af bølgespektret, er også kendt som termisk stråling.

Simcenter giver dig mulighed for at løse de mest komplekse problemer med strålevarmeoverførsel, såsom sofistikerede strålingsanalyser og strålingsopvarmningsmodeller. Avancerede strålingsmetoder såsom deterministisk og Monte Carlo-strålesporing og ikke-grå multibåndsstrålingsvarmeoverførsel er tilgængelige.

Derudover kan Simcenter simulere termiske strålingseffekter størrelsesordener hurtigere ved at bruge grafiske behandlingsenheder (GPU'er) i stedet for at bruge en computerprocessorenhed (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Industriapplikationer

Select...

Automotive og transport

Simcenter kan hjælpe dig med at tackle en række forskellige analysescenarier, såsom:

  • Termisk analyse under hætten (herunder porøse blokeringsmodeller)
  • Drivlinjens termiske styring og termisk respons
  • Temperaturer i bilbelysningssystemer
  • Kabinekomfort og fugtighedsanalyse
  • Termisk design af elektriske køretøjer, herunder batterier og kabinetter
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
On-Demand Webinar | 56 minutter

Termisk simulering

Forbedre varmesektionens ydeevne gennem bedre brændstofdesign og mere effektiv køling af turbineblade.

Termisk simulering af en turbine

Udforsk produkter til termisk simulering

Kunder, der bruger Simcenter til termisk simulering

En mand kører på en cykel på en vej med et bjerg i baggrunden.

Mynarisk

Oprettelse af detaljerede simuleringer til at forudsige termisk og strukturel ydeevne af satellitkommunikationsudstyr med høj båndbredde

Læs casestudiet

Få mere at vide

Ofte stillede spørgsmål