Efterhånden som kundernes forventninger stiger, er høj produktionskvalitet et absolut krav, uanset hvor produkterne fremstilles, distribueres og sælges. At sikre, at kvalitetsstandarder overholdes gennem en række testmålinger, er en vigtig del af kvalitetssikring (QA) og produktionsteams. Under de givne betingelser i fremstillingsmiljøet skal kvalitetstestsystemer generere pålidelige testresultater på en økonomisk måde med hensyn til tid og testindsats.
Med vores løsninger kan du opnå høj pålidelighed af testfaciliteten, implementere korte cyklustider og høj gennemstrømningshastighed under serieproduktion, øge automatiseringsniveauet, reducere manuelle operationer og operatørfejl, kombinere objektive og reproducerbare pass-fail-resultater med grundårsagsanalyse for at generere indsigt i mulige mellemliggende redesigns og kan nemt tilpasse sig skiftende krav. Dette forbedrer systematisk den samlede produkt- og fremstillingskvalitet og fører til en reduktion i kundeklager. Derudover understøtter den løbende procesforbedring ved at give værdifuldt input til både produkt- og produktionens digitale twin.
Implementere et 100% kvalitetskontrolsystem ved hjælp af testning i slutningen af linjen
I bilindustrien bruger sluttestning vibroakustiske målinger til nøjagtigt at identificere egenskaberne for hver produceret komponent og afgøre, om produktet har nogen fejl.