Som reaktion på de vigtigste drivkræfter på markedet - energieffektivitet, sikkerhed og ydeevne - omfatter mange produkter nu controllere og elektroniske komponenter, der hjælper med at optimere produktets ydeevne eller forfine dets brandkarakter. Den udbredte anvendelse af avancerede styresystemer øger kompleksiteten af produktudvikling, simulering og test.
For at fremskynde systemtest på ethvert udviklingsstadium i den modelbaserede udviklingsproces udvider Simcenter sin portefølje med modelbaserede systemtestfunktioner. Ved at integrere test og simulering i et enkelt miljø til validering af produktets ydeevne kan testomkostninger og risici reduceres, produktiviteten øges og der opnås ekstra systemindsigt. Modelbaseret systemtest maksimerer konsistensen af anvendte værktøjer og metoder, samtidig med at det giver et meget fleksibelt mekatronisk systemingeniørmiljø. Det muliggør også attributspecifik evaluering ved hjælp af virtuelle modeller, kombinerede virtuelle-fysiske modeller og fysiske prototyper.
Effektiv kombination af test og simulering til modelbaseret udvikling
Denne unikke løsning kombinerer fysisk test og simulering i ét miljø for at fremskynde udviklingen ved at give udvidet ingeniørindsigt.