Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En kvinde bruger Simcenter Amesim software på et par skærme.
Simcenter

Simulering af elektrificeret køretøj

Simcenter giver dig en afgørende fordel i innovationsløbet ved at tilbyde dig alle de nødvendige værktøjer til at undersøge drivlinearkitekturer.

Led innovationsløbet inden for elektrificering af drivlinjerne

Overhold strenge emissionsregler, samtidig med at du sikrer et højt niveau af køretøjets ydeevne og komfort. Simcenter hjælper dig med at vinde elektrificeringsløbet ved at give dig de relevante værktøjer til at omfavne denne teknologiske udvikling.

Simcenter giver dig mulighed for at besvare designspørgsmål, der betyder noget for køretøj, motor, transmission og termisk integration. Det tilbyder også det krævede modelleringsniveau til at simulere alle kritiske elektriske delsystemer. Uanset om du beskæftiger dig med batteristørrelse eller design af elektriske maskiner, vil du drage fordel af effektive modelleringsarbejdsgange til at understøtte din tekniske indsats fra oprettelse af arkitektur til integration, herunder detaljeret design.

Design af optimal batteritermisk styring ved hjælp af systemsimulering

Batterisystemet er et væsentligt element for succes med elektrificerede køretøjer og deres bredere demokratisering.

Funktioner til simulering af elektrificerede køretøjer

Casestudie

Hyundai Motor Corporation

Siemens Digital Industries Software hjælper Hyundai Motor Company med at reducere køretøjets fysiske test med 40%.

Hyundai bil kører på vejen.

Simcenter hjælper med at optimere hybridkøretøjets ydeevne

Firma:Hyundai Motor Corporation

Industri:Automotive & Transport

Beliggenhed:Seoul, Sydkorea

Siemens Software:Simcenter Amesim

Produkter til simulering af elektrificerede køretøjer