Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En række hardware til dataindsamlingssystem.
Simcenter

Dataindsamlingssystemer (DAQ)

Transformer din test fra rå data til reel indsigt. Mål ydelsen af dit produkt for NVH, holdbarhed og anden fysisk adfærd.

Hvad er et dataindsamlingssystem?

Et dataindsamlingssystem (DAQ) er en vigtig teknologi, der konverterer fysiske fænomener i den virkelige verden til digitale data til analyse og beslutningstagning. I sin kerne udnytter en DAQ specialiseret dataindsamlingshardware, herunder sensorer, signalkonditionering og analog-til-digitale konvertere, til præcist at fange signaler som temperatur, tryk eller vibrationer. Denne hardware-softwarekombination behandler derefter de rå data og giver uvurderlig indsigt i produktets ydeevne, driftseffektivitet og miljøforhold. Implementering af en robust DAQ giver ledere mulighed for at optimere processer, forbedre kvaliteten og drive innovation gennem datadrevet intelligens.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

AI-arbejdsgange, der udnytter testdata - Master Class

Lær, hvordan du opretter tilpassede AI-applikationer for at accelerere, innovere og transformere din testorganisation.

19-21 maj 2026 | Leuven, Belgien

Fra sensorer til dataanalyse: Sådan fungerer DAQ-systemer

Et komplet dataindsamlingssystem består af disse tre attributter:

1. Målesensorer

Hardware, der er placeret på den fysiske testprøve for at måle forskellige ydeevneegenskaber:

  • Accelerometre (vibration)
  • Mikrofoner (akustiske)
  • Kraftsensorer (inputmåling)
  • Forskydningssensorer
  • Omdrejnings-/omdrejningstæller sensorer

2. Front-end hardware

Hardware system til at modtage signaler fra sensorerne:

  • Signalkonditioneringsmoduler
  • Anti-aliasing-filtre
  • IEPE/ICP strømforsyninger
  • ADC konvertere
  • Robuste stik og interfaceporte
  • Autonom dataoptagelse uden pc

3. Kontrol- og analysesoftware

Indsamler data fra front-end-systemet og behandler data til analyse:

  • Realtidsovervågning og visning
  • Analyseværktøjer (FFT, oktavanalyse osv.)
  • Datalagring og eksport
  • Testsekvensautomatisering

Hvorfor vælge Simcenter dataindsamlingssystemer?

Testingeniører står over for en vedvarende udfordring i nutidens komplekse testmiljøer: hvordan man registrerer præcise måledata og samtidig sikrer pålidelig drift på tværs af forskellige applikationer. Traditionelle dataindsamlingssystemer tvinger ofte ubehagelige kompromiser mellem målekvalitet, systemfleksibilitet og driftsmæssig enkelhed.

Simcenters dataindsamlingssystemer eliminerer afvejninger mellem målekvalitet, systemfleksibilitet og driftsmæssig enkelhed.

Et overblik:

  • Skalér fra 4 til 1000+ kanaler med perfekt synkronisering
  • 24-bit opløsning og 204,8 kHz sampling til nøjagtighed i laboratoriekvalitet
  • Robuste muligheder til barske miljøer — fra køretøjsprøveområder til luftfartsfaciliteter
  • Moduler, der kan byttes under drift og automatisk sensorregistrering for minimal nedetid
  • Problemfri integration med Simcenter Testlab software

Effektiv indsamling af vejbelastningsdata

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter til dataindsamling

Simcenter leverer den hardware og software, du har brug for til hurtig, flerkanalsdataindsamling til måling af støj, vibrationer, belastninger og andre ydeevneegenskaber for dit fysiske produkt.

Select...

Robust front-end hardware

Simcenter dataindsamlingshardware etablerer branchens benchmark for robust og præcis test. Disse avancerede dataindsamlingssystemer, der er bygget på omfattende teknisk ekspertise, giver enestående signalkvalitet, dynamisk rækkevidde og kanalsynkronisering til kritiske applikationer. Det, der adskiller Simcenter DAQ, er dens tilpasningsdygtige arkitektur, der skaleres fra bærbare 4-kanals enheder til omfattende 1000+ kanalkonfigurationer, alt sammen problemfrit integreret med Simcenter Testlab software. Dette sikrer ensartede målinger af høj kvalitet og pålidelig dataindsamling, selv i barske miljøer. Simcenter DAQ leverer den præcision, pålidelighed og effektivitet, som professionelle testingeniører kræver til NVH, strukturel dynamik og akustiske studier, understøttet af Siemens' globale netværk.

De vigtigste fordele omfatter:

  • Overlegen signalkonditionering med ultra-lav støjydeevne
  • Brancheførende 24-bit opløsning og 204,8 kHz samplingfrekvens
  • Præcisionsmatchede kanaler til perfekt fasejustering
  • Moduler, der kan byttes under drift, giver maksimal testfleksibilitet
  • Indbyggede smarte funktioner til sensorregistrering og overvågning af systemtilstand
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Casestudie

Honda Halo

Honda integrerer Simcenterløsninger for at maksimere effektiviteten af sin banebrydende vindtunnel

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Firma:Honda

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:East Liberty, Ohio, United States

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Udforsk Simcenters dataindsamlingssystemtyper

Select...

Multifysikdataindsamling

Multifysik-dataindsamlingssystemer tilbyder uovertrufne muligheder og fanger samtidig forskellige signaler som belastning, temperatur, vibrationer og højspændingsdata. Denne robuste DAQ giver ingeniører mulighed for at erhverve omfattende, synkroniseret indsigt i komplekse fænomener ved hjælp af en enkelt hardwareplatform til dataindsamling. Ingeniører bekymrer sig, fordi det eliminerer behovet for flere forskellige systemer, strømliner test, reducerer opsætningstiden og sikrer perfekt datakorrelation på tværs af alle fysiske domæner for mere nøjagtig og effektiv produktudvikling.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ-systemer

Industriapplikationer

Simcenter dataindsamlingssystemer er et fantastisk værktøj at have i laboratoriet og i marken til at måle ydeevnen af dine produkter i en række industrielle applikationer.

Kunder, der bruger Simcenter til indsamling af testdata

Billedet viser en Hyundai-bil parkeret på en parkeringsplads.

Hyundai Motor Company

Reducerer testtiden i barske miljøer med op til 12 procent med hurtigere opsætning

Læs casestudiet

Udforsk produkter til dataindsamlingssystemer

Ofte stillede spørgsmål