Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En ingeniør, der udfører forbipasningsstøjtest på en bil, der passerer igennem.
Simcenter

Forbipasseringsstøjteknik

Hurtigere certificering af køretøjsstøj med innovativ støjteknik ved forbikørsel.

Komplet portefølje af hardware og software

I byområder kan trafikstøj være en fremtrædende kilde til ubehag, der påvirker dagligdagen for millioner af mennesker og potentielt mindsker deres helbred og trivsel. For at skabe et mere harmonisk livsmiljø og mindske risikoen for støjeksponering arbejder lovgiverne på at fastsætte acceptable emissionsniveauer og indføre grænser for forbipasningsstøj (PBN). ISO-certificeringsstandarder bruges til at sikre, at køretøjer overholder etableret lovgivning. Denne type certificering er påkrævet for alle typer vejkøretøjer, herunder lastbiler, busser, motorcykler, personbiler og fritidskøretøjer.

For hybrid- og elbiler er der indført nye standarder for måling af minimumstøjemission. For disse køretøjer tilføjer et akustisk køretøjsalarmsystem (AVAS) udvendig støj for at sikre fodgængernes sikkerhed. Vi tilbyder en komplet portefølje af modulær hardware til pålidelig dataindsamling kombineret med omfattende software til støjteknik. Kombinationen af begge resulterer i forbedret nøjagtighed og effektivitet, men leverer også teknisk indsigt langt ud over certificeringsprocedurerne som sådan, for eksempel ved at identificere de grundlæggende årsager til dominerende støjbidragydere.

Maksimer din testeffektivitet med Simcenter SCADAS pass-by-støjløsninger

Yderligere Resources

Få mere at vide

Casestudie

SAIC HONGYAN Automotive

SAIC HONGYAN Automotive bruger Simcenter Testlab til at reducere pass-by-støj med op til 3dB.

SCADAS hardware device.
Case Study

Improving noise, vibration and harshness performance to meet regulatory standards and improve competitiveness

Firma:SAIC HONGYAN Automotive

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Chongqing, China

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions, Teamcenter

Udforsk støjtekniske produkter fra forbipasningsstøj